Série RTS

Série RTS

Aplicações de controle do processo e à prova de falhas

Verdadeiramente à prova de falhas mecânicas

Os atuadores elétricos RTS à prova de falhas com retorno mecânico por molas para posicionamento à prova de falhas foram criados e aprovados para uso em campo visando uma parada confiável em casos de queda de energia ou de sinal. O design tem a habilidade de ajustar de maneira independente a velocidade do motor e o tempo de parada à prova de falhas.


Controle preciso do processo

A série RTS oferece modulação precisa e contínua (S9) para atender suas aplicações essenciais de controle do processo.

Recursos comuns da série RTS:

  • Serviço de ON/OFF e modulação
  • Configuração do Bluetooth
  • Registros de dados de diagnóstico
  • Certificação UL, CSA, ATEX, IECEx
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Verdadeiramente à prova de falhas mecânicas

Produtos




Ative o JavaScript para usar este site.