Medição de nível
Medição de nível, interface e volume para condições básicas, desafiadoras e extremas em qualquer aplicação.
Nossa ampla linha de transmissores de nível, detectores, chaves e acessórios para medição de líquidos e sólidos irá ajudá-lo a otimizar processos e melhorar a segurança em sua planta, desde as aplicações mais desafiadoras e extremas com meios viscosos, corrosivos e agressivos até as mais simples.
Obtenha facilidade de uso, confiabilidade e precisão com os sensores e tecnologias de medição de nível Rosemount da Emerson.
Os transmissores de nível por radar de onda guiada utilizam tecnologia de micro-ondas para medir o nível contínuo e o nível da interface de líquidos, sólidos e lamas. O portfólio líder de mercado da Emerson oferece medição de nível precisa, confiável, segura e econômica, mesmo nas condições de processo mais desafiadoras. Diagnósticos integrados poderosos fornecem conhecimentos sobre a condição do dispositivo e a qualidade do sinal, dando-lhe tranquilidade de que seu processo está sob controle.
Transmissores de nível por radar sem contato medem o nível contínuo de líquidos ou sólidos em tanques pequenos e grandes, recipientes e aplicações ao ar livre em diversos setores. Desde as aplicações mais desafiadoras que exigem medições de nível altamente precisas até as aplicações mais simples, nossos sensores de radar ajudarão você a ganhar eficiência e melhorar a segurança em sua planta, ao mesmo tempo que oferecem facilidade de uso, confiabilidade e precisão.
A medição de nível por pressão diferencial (DP) usa leituras de pressão e gravidade específica para o nível de saída. O nível DP é uma técnica de medição comum usada em uma ampla variedade de aplicações e setores. As soluções incluem conexões de transmissores padrão e transmissores integrados com vedações de montagem direta ou remota, que podem ser configurados em sistemas sintonizados, compensados e eletrônicos. Outras opções wireless também estão disponíveis.
A tecnologia de nível magnético fornece medição robusta e de baixa manutenção em aplicações de petróleo e gás, petroquímicas e de energia. Os Rosemount™ 9930 Indicadores de nível magnético podem ser usados como um substituto para óculos de visão e para adicionar redundância quando usados como uma solução de nível completa ao lado do Rosemount™ 5300 Transmissor de nível por radar de onda guiada e da Rosemount™ 9935 Câmara de bypass de nível. O portfólio da Emerson também inclui transmissores magnetostricos e chaves de nível magnético, fornecendo detecção de nível flexível em muitos tipos de instalação.
As chaves de nível de líquido medem o nível do ponto dentro de uma embarcação. O portfólio da Emerson é baseado na tecnologia de garfo vibratório e oferece uma solução segura, confiável e econômica na maioria das aplicações líquidas, como monitoramento de nível alto-baixo, controle de bomba, alarmes críticos e prevenção contra transbordamento. As chaves podem ser instaladas para monitoramento ou controle primário, ou juntamente com outra tecnologia de nível que fornece redundância e redução de risco.
As chaves de nível de sólidos são uma solução de nível pontual confiável e econômica para detectar a presença ou ausência de meios sólidos em uma variedade de aplicações, como na indústria de alimentos e bebidas, processamento químico e tratamento de águas residuais. O portfólio da Emerson inclui tecnologia de garfo e haste vibratória, chave de pá e tecnologia de capacitância, proporcionando medição e controle de nível precisos e fáceis de instalar em diferentes tipos de meios e condições de processo.
Obtenha recursos adicionais e garanta a maximização da potência dos seus dispositivos de medição de nível com software e acessórios Rosemount.
O portfólio de acessórios de nível da Emerson inclui câmaras de bypass e controladores, além de uma ampla variedade de peças sobressalentes, como cassetes eletrônicos, kits de antenas e adaptadores. Nossos acessórios otimizam suas operações ao simplificar a manutenção, atualização e reparo dos instrumentos de nível. Além disso, eles oferecem flexibilidade, podendo se adaptar às suas necessidades específicas.
A medição de tanques é a medição de líquidos em grandes tanques de armazenamento com a finalidade de quantificar o volume e a massa do produto nos tanques. É a solução ideal para o gerenciamento preciso de inventário, prevenção confiável contra transbordamento (certificação SIL2/SIL3 IEC 61508) e transferência de custódia alinhada com os padrões OIML e API.
O sistema de monitoramento de tanques Rosemount oferece uma maneira econômica de monitorar o nível de líquido, temperatura e volume para controle de inventário.
Com flexibilidade para conectar uma variedade de instrumentos diferentes, o sistema pode ser adaptado a cada tanque, independentemente do tamanho, formato ou conteúdo do tanque.
Quando integrado ao nosso software de gestão de inventário, o sistema fornece conhecimentos sobre seu inventário de produtos, ajuda a reduzir medições manuais, melhora a precisão e evita o transbordamento do tanque.
O sistema de monitoramento remoto de tanques da Rosemount™ é uma solução de logística fácil de usar para o monitoramento de ativos. Ela ajuda você a gerenciar todos os ativos de um único lugar, onde quer que estejam. O sistema inclui o Rosemount™ 408 Sensor de nível wireless e o software do aplicativo para tanques Plantweb™ Insight Tank, que monitoram nível, temperatura e localização por GPS. Isso gera conhecimentos sobre a operação que permitem tomar decisões estratégicas melhor informadas e melhorar o desempenho nos negócios.
Construídos para suportar ambientes marítimos severos, nossos sistemas de monitoramento têm grande durabilidade e contam com avançados transmissores de nível, pressão e temperatura para leituras precisas, mesmo em condições desafiadoras.Essa robustez é complementada por um processo de instalação fácil e manutenção mínima, economizando tempo e recursos. Esses sistemas também garantem total conformidade regulamentar, quer você precise de monitoramento de carga tradicional (CMS) ou um sistema de medição de transferência de custódia (CTMS) ou combustível.
Escritos por especialistas do setor, esses guias exclusivos ajudarão você a resolver seus desafios de nível