ind-fb-rmt-solids_measurement-granary-H003

Saiba mais sobre a medição de sólidos

Com a Emerson™ você obtém uma medição de sólidos precisa e econômica com manutenção mínima e de fácil instalação

Aplicação para medição de sólidos em ambientes empoeirados

Medição de nível e de volume de sólidos

Medir o nível ou o volume de sólidos pode ser um desafio. Devido às propriedades do material, as superfícies de sólidos são, geralmente, desiguais, com formas irregulares e apresentam altos níveis de poeira. Junto com esses desafios, os materiais sólidos costumam ter baixas constantes dielétricas, tornando-os difíceis de medir.
A variedade de dispositivos de medição de sólidos da Rosemount™ foi projetada para se adaptar a sua aplicação. Oferecemos diferentes tipos de sensores de nível para garantir que você obtenha o ajuste perfeito para sua aplicação.

Ver produtos
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medição de nível e de volume de sólidos

Medição de nível de sólidos

O principal benefício de uma medição de nível contínua é que ela pode ser usada para controlar um processo ou garantir a disponibilidade de materiais. Na medição de nível, muitas vezes, há mudanças relativamente rápidas que demandam que o dispositivo reaja com mais rapidez e opere em longo alcance e sob baixa dielétrica. Os dispositivos de radar costumam ser muito bons nisso e, portanto, recomendados para controle de nível e gerenciamento de inventário.

As chaves consistem em várias tecnologias que são adequadas para detecção completa, sob demanda ou de vazio de todos os fluidos a granel em todos os tipos de tanques.

Elas são simples de usar e de instalar, robustas e confiáveis, resistentes à poeira, cargas elétricas e aderência. Elas podem ser usadas para o controle de processo simples, ou para lidar com condições extremas, como temperaturas, pressão, fadiga mecânica e forças de tração altas. 

Para garantir um processo seguro, vários dispositivos podem ser instalados na posição vertical, horizontal ou oblíqua. 

Todos os instrumentos de medição de nível são afetados por superfícies desiguais em aplicações para sólidos. As características do material e o tamanho do silo afetarão a estrutura das superfícies, o que, por sua vez, afetará o local de instalação e a escolha da tecnologia preferenciais. 

A prática recomendada é ter tanto a instrumentação de medição de nível pontual quanto a contínua para garantir uma operação segura e confiável.

Muitas vezes, há uma quantidade considerável de poeira criada durante o ciclo de enchimento de materiais sólidos.

Tanto o radar quanto as chaves de nível podem lidar com a poeira no espaço de vapor sem sofrer distúrbios. Outras tecnologias, como dispositivos ultrassônicos e a laser, são menos adequadas, pois seu sinal sofre impacto significativo pelo pó.

É importante levar em conta onde no silo ocorrerá a mudança de nível, dependendo das características do material, tamanho do silo e local de enchimento. Quanto mais próximo do ponto de enchimento o dispositivo for montado, maior o risco de interferência na medição. 

Os instrumentos de radar são instalações de cima para baixo, enquanto as chaves de nível de ponto são montadas em uma posição vertical, horizontal ou oblíqua. Para garantir uma operação segura e confiável, recomenda-se o uso de diversos dispositivos em diversos locais.

Nenhuma tecnologia é perfeita para todas as aplicações e a escolha da tecnologia, frequentemente, depende da aplicação.  

O radar sem contato é uma tecnologia abrangente, para ser usada em uma grande variedade de aplicações. O radar de onda guiada é adequado para baixa corrente contínua, longas distâncias e onde a área de instalação for restrita. As chaves consistem em várias tecnologias que são adequadas para detecção completa, sob demanda ou de vazio de todos os fluidos a granel em todos os tipos de tanques.

Aplicação de medição de sólidos em ambientes empoeirados solucionada

Melhore o relatório de inventário e reduza custos

Descubra como a medição precisa dos sólidos a granel armazenados pode melhorar dramaticamente o relatório de inventário e reduzir custos no processo

Saiba mais
Ative o JavaScript para usar este site.