Na indústria de hidrocarbonetos, alcançar a eficiência ideal de separação é crucial para maximizar a produtividade do produto e garantir a confiabilidade do processo. Tecnologias de medição de nível, como radar de onda guiada, câmaras e chaves podem ajudar os usuários a enfrentar os desafios dos processos de separação de hidrocarbonetos, fornecendo medições precisas e confiáveis, isolando os dispositivos de condições adversas do processo e detectando o acúmulo no meio, garantindo manutenção oportuna e prevenção de interrupções do processo.
A integração desses dispositivos de medição de nível em processos de separação de hidrocarbonetos permite que os operadores alcancem um controle preciso em cada estágio de separação.
A Rosemount 2130 chave de nível foi desenvolvida para aplicações desafiadoras, condições de funcionamento difíceis e ambientes de segurança crítica. Sua construção sólida e diagnósticos avançados integrados permitirão que você se se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta. É um dispositivo plug-and-play, o que significa que é fácil de instalar e não requer calibração nem configuração avançada. Além disso, praticamente não é afetado por condições de processo, o que faz suas medições serem extremamente confiáveis. O Rosemount 2130 possui o certificado SIL 2 para sistemas instrumentados de segurança. Isso certificará que você esteja a salvo de transbordamentos e, ao mesmo tempo, otimizará o uso do seu tanque.
A Rosemount 9935 Câmara de bypass para nível é uma câmara projetada por especialistas e otimizada para montar externamente instrumentos de nível de processo Rosemount em um recipiente, oferecendo uma solução de nível completa e aprimorada. As câmaras Rosemount 9935 são resultado de mais de 35 anos de experiência no projeto e fabricação de câmaras, também conhecidas como cabos de amarração ou câmaras de bypass, de acordo com códigos internacionais. Com garantia de qualidade global, elas são projetadas de acordo com o código ASME B31.3 de tubulação de processos, sendo o código ASME B31.1 de tubulação para geração de energia também disponível.