Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051S Coplanar Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão Coplanar™

Product Description

O Transmissor de pressão Coplanar™ Rosemount 3051S foi projetado com a tecnologia patenteada Coplanar e é uma solução inigualável para medir pressão, vazão e nível. Esta plataforma ajustável, disponível em protocolos de comunicação com fio e WirelessHART®, é perfeitamente integrada aos manifolds, elementos primários e soluções de selo, otimizando o desempenho para medições precisas de pressão diferencial, de pressão absoluta e manométrica. Com a plataforma SuperModule™, este transmissor resiste aos efeitos de sobrepressão e de pressão de linha, mantendo um desempenho inigualável.

Produtos

Search
1-14 de 14 resultados para Products
3051S Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION Fieldbus
Faixa de medição
Diferencial até 2.000 psi (137,89 bar), manométrica até 2.000 psig (137,89 bar) e absoluta até 4.000 psia (275,79 bar)
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada em ouro 400, aço inoxidável 316L banhado em ouro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridade do laço, inteligência do processo, linha de impulso ligada
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km).

Características

  • A tecnologia patenteada Rosemount Coplanar oferece desempenho otimizado como solução de pressão, vazão de pressão diferencial e nível de pressão diferencial
  • A arquitetura ajustável, melhor da categoria, otimiza o desempenho, a funcionalidade e as conexões do processo
  • O transmissor chega totalmente montado e já submetido a testes de vazamento para simplificar a instalação e a manutenção
  • A plataforma hermética e completamente soldada SuperModule em aço inoxidável resiste aos efeitos da sobrepressão e à pressão de linha para garantir uma precisão em 0,025%
  • As classes de desempenho Ultra e Ultra for Flow oferecem 15 anos de estabilidade e garantia limitada de 15 anos
  • A rangeabilidade 200:1 produz medições confiáveis e é amplamente flexível nas aplicações
  • Ela se integra perfeitamente aos protocolos HART™ de 4-20 mA, WirelessHART® e FOUNDATION™ Fieldbus para dar flexibilidade às aplicações
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura de diagnóstico para detectar problemas da malha elétrica e condições anormais do processo
  • O display e a interface remotos oferecem acesso fácil às informações do processo e do dispositivo
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, econômica e a confiabilidade de dados é superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 80 results for Parts & Accessories
: