Sobre a medição de nível por pressão diferencial (DP)

Sobre a medição de nível por pressão diferencial (DP)

As melhores soluções de nível DP do setor fornecem maior precisão e confiabilidade por meio de inovação tecnológica contínua.

Linha de produtos de nível DP da Rosemount

Medição de nível por pressão diferencial

A medição de nível de pressão diferencial (DP) usa leituras de pressão e gravidade específica para o nível de saída. O nível DP é uma técnica de medição comum que é usada em uma grande variedade de aplicações. As soluções incluem conexões transmissoras padrão e transmissores integrados com selos de montagem direta ou remota que podem ser configurados em sistemas sintonizados, balanceados e eletrônicos. Outras opções wireless também estão disponíveis.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medição de nível por pressão diferencial

Sobre a tecnologia de nível DP

As conexões de montagem direta e montagem remota são projetadas para atender a uma ampla variedade de necessidades de medição. As conexões de montagem direta oferecem uma instalação simples para montar transmissores diretamente no tanque, eliminando a necessidade de provisões adicionais de montagem do transmissor. As conexões de montagem remota consistem em um selo anexado a um transmissor via tubo capilar e são usadas em sistemas sintonizados ou balanceados, instalações de alta temperatura e aplicações de montagem de transmissor remoto.

Os sistemas de sensores remotos eletrônicos (ERS™) fornecem medições de nível DP calculando a pressão diferencial com o uso de dois sensores de pressão conectados por um cabo elétrico. Esta solução elimina a necessidade de longos capilares e rastreamento de calor, reduzindo o tempo de resposta em até 90%. Oferecendo medições precisas para muitas aplicações e condições, como torres altas, climas frios e vácuos, os sistemas ERS podem ser instalados e atendidos de forma independente para reduzir os custos de instalação e manutenção.

Um conjunto Rosemount Tuned-System™ mede o nível usando capilares com dois comprimentos diferentes conectados a um transmissor que permite ao sistema melhorar o tempo de resposta e compensar erros induzidos pela temperatura. Normalmente, um lado do sistema é montado diretamente no recipiente e o outro é montado remotamente através de um tubo capilar. Este sistema economiza tempo e custo durante a instalação, eliminando componentes de montagem de transmissores adicionais e é uma ótima solução para aplicativos com curvas curtas e altas pressões.

Os sistemas equilibrados são uma solução confiável que consiste em dois capilares de igual comprimento conectados entre o transmissor e os selos. O sistema elimina as preocupações de manutenção das pernas molhadas ou secas e é bom para a vazão horizontal e aplicações internas com pouca ou nenhuma variação de temperatura.

A seleção de fluidos de enchimento afeta significativamente o desempenho de sistemas de nível DP. Eles podem solidificar ou vaporizar devido a ambientes de processo severos que levam a leituras imprecisas.Opções de fluidos de enchimento estão disponíveis para diferentes necessidades de aplicação, como temperaturas de -105 °C (-157 °F) a 410 °C (770 °F) e fluidos qualificados para aplicações higiênicas.

O sistema de selos diafragma protege os transmissores de processos quentes, frios, corrosivos, erosivos ou viscosos. Os selos estão disponíveis com transmissores de pressão diferencial, calibração e absoluta. As técnicas avançadas de soldagem e montagem evitam a corrosão por soldagem e melhoram a resistência do selo para fornecer confiabilidade e desempenho nas aplicações mais difíceis.

O expansor de faixa térmica permite medições de pressão e nível em processos de alta temperatura. Este sistema de selos usa dois fluidos de enchimento diferentes, estendendo a faixa de operação do transmissor a temperaturas de -75 °C (-103 °F) a 410 °C (770 °F). Com um tempo de resposta melhorado de até 46%, os expansores de variação térmica simplificam a instalação e reduzem o custo, eliminando a tubulação de impulso e o rastreamento de calor.

Referências gráficas: ​

  1. Diafragma intermediário​

  2. Fluido de enchimento de temperatura ambiente​

  3. Fluido de enchimento de alta temperatura (viscoso)​

Sobre os sistemas de vedação 1199

Temperaturas extremas

A Emerson é capaz de abordar temperaturas de processo e ambientes até 770 °F (410 °C) e temperaturas tão baixas quanto -75 °C (-103 °F) com o uso de:

  • Expansor de faixa térmica

Referências gráficas: ​

  1. Diafragma intermediário​

  2. Fluido de enchimento de temperatura ambiente​

  3. Fluido de enchimento de alta temperatura (viscoso)​

Aplicações corrosivas

A Emerson fornece uma ampla gama de materiais de diafragma e tipos de selo. Com mais de 20 opções de diafragma de isolamento e fluido de enchimento, a Rosemount pode atender às suas necessidades.

Entupimento e processo viscoso

Com a oferta de vedação Rosemount 1199, entupimentos podem ser evitados usando vários tipos de conexão de processo.

  • Flange nivelada com extensão (EFW)
  • Conexão de processo de sela
  • Anéis de limpeza

Além disso, descubra perda de agitação no seu processo usando o diagnóstico avançado da Rosemount.

Aplicações higiênicas

A Emerson fornece a oferta de selo higiênico mais completa para atender às suas necessidades,

  • 10 tipos de selos higiênicos publicados
  • Selos higiênicos personalizados disponíveis a seu pedido
  • Fluidos de enchimento classificdos pela FDA
  • O-Ring aprovado pela USP e pela FDA
  • Opções aprimoradas de acabamento de superfície


Aplicações a vácuo

A Emerson fornece todas as ferramentas e métodos para especificar a solução de vedação certa para aplicações a vácuo.

Etapa 1: Especifique um fluido de enchimento de alta temperatura
Etapa 2: Especifique a construção de vácuo totalmente soldada para vácuos abaixo de 6 psia (200 mmHgA)
Etapa 3: Monte o transmissor em ou abaixo da torneira inferior (3 pés ou 1 metro é uma regra geral)
Etapa 4: Use o software Rosemount Instrument Toolkit® para validar o sistema em sua aplicação

Saiba mais
 

Referência gráfica: ​

  1. Soldado​

Rosemount™ 319 Anéis de limpeza

Comissionamento e manutenção mais rápidos e eficientes

Use os Rosemount™ 319 Anéis de limpeza para a remoção mais rápida e fácil do acúmulo de resíduos dos selos diafragma que podem criar leituras falsas de pressão. Os projetos vêm pré-montados, incluindo o anel de limpeza, as válvulas correspondentes e as conexões, todos verificados de fábrica quanto a vazamentos e prontos para serem instalados. As válvulas integradas reduzem o estoque, os custos de montagem no local e eliminam a gestão de várias peças do fornecedor. Ambos os formatos de anel de limpeza fornecem uma conexão de processo-selo para que você possa manter ou calibrar os selos sem desconectá-los dos flanges do processo.

Não há necessidade de desmontar as conexões do processo

O projeto tradicional do Rosemount 319 utiliza uma ação de limpeza flow-through e pode ser montado para se encaixar na maioria das aplicações para limpar os selos diafragma sem remover os conjuntos para o processo. Seu projeto está disponível com sua escolha de válvulas esféricas, válvulas de agulha ou válvulas de comporta e são pré-montadas e testadas contra vazamentos para funcionar corretamente na primeira instalação. Os projetos são oferecidos em diversos materiais de construção, incluindo: aço inoxidável 316, C-276, tântalo, aço inoxidável Duplex 2205 e liga 400.

Limpa 30% mais superfície do diafragma, 5 vezes mais rápido

O projeto compacto do Rosemount 319 foi projetado usando ângulos da porta de desvio para gerar uma ação superior de limpeza tipo vortex e remover mais rapidamente o acúmulo de resíduos nos selos diafragma, limpando até 30% mais área de superfície de selo do que os projetos tradicionais. Ele oferece 50% menos pontos de vazamento eliminando junções de processo desnecessárias para uma conexão mais simplificada com o seu processo. Além disso, o projeto compacto é menor e mais leve para caber em espaços mais apertados. Os projetos são oferecidos em diversos materiais de construção, incluindo: aço inoxidável 316, C-276, tântalo, aço inoxidável Duplex 2205 e liga 400.

Vídeos e estudos de caso

This video shows how selecting the right technology and fill fluids for cold climates significantly improves the response time of your DP Level measurements. 

Ative o JavaScript para usar este site.