Os tanques de mistura são frequentemente usados em muitas aplicações industriais, como na indústria química. Tanto para misturar fluidos e sólidos em fluidos, muitas vezes em condições ambientes, mas às vezes em temperatura elevada para melhorar a dissolução. Normalmente, o tanque de mistura é equipado com um agitador. A medição de nível é necessária para monitorar e controlar adições e evitar o transbordamento. Alguns dos desafios que a mistura de vários tipos de produtos químicos pode apresentar são a presença de meios corrosivos, condensação, espuma e risco de acúmulo de meio se o conteúdo for viscoso ou pegajoso. A tecnologia confiável de medição de nível é fundamental para ter um alto nível de controle de qualidade e prevenção confiável contra transbordamento ou prevenção contra transbordamento/execução a seco.
O novo portfólio de radar sem contato da Emerson, juntamente com seu portfólio de detecção de nível de ponto, oferece soluções ideais para atender às diversas necessidades de mistura e mistura de tanques no setor.
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Essa chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Entenda o que está acontecendo em seu processo. O LED visível de pulsação fornece o status e as condições operacionais do dispositivo, e o ponto de teste magnético fornece um teste funcional fácil de usar.