Atualmente, a indústria marítima está passando por uma transformação importante que tem aumentado a busca por combustíveis alternativos.
Nesse contexto, é preciso cada vez mais que a indústria lide com seu impacto ambiental e busque soluções sustentáveis. Com a adoção dos novos combustíveis, se espera reduzir significativamente as emissões de carbono e a pegada ambiental, para tornar as operações mais sustentáveis. Devido a suas características específicas, cada combustível marítimo traz complexidades diferentes para a medição de nível de tanque.
Atualmente, não existe uma única solução que sirva para todas as aplicações. Para enfrentar todos os desafios, a Emerson projetou diversas soluções que atendem às necessidades dos clientes. A Emerson conta com todos os instrumentos necessários para simplificar sua operação, sejam individuais, sejam unidos por uma flange, bem como soluções de sistema com diversas vantagens.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.