prod-rmt-guided-wave-radar-H003

Sobre o radar de onda guiada

Os radares de onda guiada Rosemount™ são fáceis de instalar e virtualmente indiferentes às condições do processo

prod-rmt-guided_wave_radar-feedwater_heater_triple_redundancy-C010

Reduza a manutenção, Aumente a segurança e otimize seu processo

Nós desenvolvemos produtos usando a tecnologia de radar avançada desde 1974 e nossa abordagem de aperfeiçoamento contínuo resultou em transmissores de radar que proporcionam desempenho e confiabilidade superiores.

Dispositivos de radar de onda guiada não possuem peças móveis e requerem manutenção mínima. Os dispositivos podem medir o nível e a interface entre dois meios.

The technology is not affected by media density, varying temperatures or pressures, and provides reliable, accurate measurements in demanding applications. 


View Products
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Reduza a manutenção, Aumente a segurança e otimize seu processo

Como funciona?

O radar de ondas guiadas é baseado na tecnologia de micro-ondas. As micro-ondas são somente afetadas pelos materiais que refletem energia, o que significa que as variações de temperatura, poeira, pressão e viscosidade não afetam a precisão.

O dispositivo envia um pulso de micro-ondas de baixa energia pela sonda. Quando o pulso chega ao meio, uma proporção significativa da energia é refletida de volta da sonda ao dispositivo. O nível é diretamente proporcional à reflexometria de domínio de tempo. Uma vez que uma proporção do pulso emitido continuará a passar pela sonda, uma interface também pode ser detectada.

Na maioria dos processos, condições variantes são comuns. Temperatura, densidade e viscosidade podem variar. As variações na medição de nível podem facilmente ocorrer sob essas condições, mas a tecnologia de radar de ondas guiadas não é afetada por essas mudanças. O dispositivo não precisa compensar alterações em densidade, dieletricidade ou condutividade no fluido e isso torna essa medição de cima para baixo muito robusta.

Em muitas aplicações, é preciso medir tanto o nível quanto o nível da interface. Um exemplo é a detecção de óleo indesejado acima da água para verificar se o processo foi comprometido. Isso pode ser feito usando apenas um dispositivo.

Quando os dois diferentes meios têm também diferentes características, as micro-ondas são refletidas de volta ao atingir ambas as superfícies, oferecendo medição de nível e do nível da interface. Com a tecnologia Peak-in-Peak, é possível detectar camadas superiores de no mínimo 25 mm (1 polegada).

A medição de nível usando a tecnologia de radar de ondas guiadas é baseada no reflexo de micro-ondas nos meios de superfície.

Todos os meios têm uma constante dielétrica. Quanto mais alta, mais fortes serão os reflexos das micro-ondas. O vácuo não dá nenhum reflexo e tem uma constante dielétrica de 1. O óleo tem aproximadamente 2 e a água gira em torno de 80.

Uma constante dielétrica abaixo de 1,5 é muitas vezes desafiadora de medir, mas os transmissores de níveis de radar de ondas guiadas da Emerson lidam com isso com facilidade.

Medição de camadas superiores mais finas em aplicações de interface

Medição de camadas superiores mais finas em aplicações de interface

Detecte camadas de óleo antecipadamente para reduzir a perda de receita e os custos com descarte

Obter relatório técnico
Ative o JavaScript para usar este site.