Medição de nível 1964

A Rosemount Engineering Co., fundada em 1956 para fornecer instrumentação ao programa espacial dos EUA, documenta suas primeiras patentes para aplicações não aeroespaciais de sensores de pressão de capacitância variável

Medição de nível 1964
Medição de nível 1969

O Rosemount 1151 Transmissor de pressão é introduzido no mercado. Um transmissor de pressão analógico que estabeleceria o padrão de desempenho para as próximas décadas, e representou uma mudança em termos de estabilidade, confiabilidade e precisão.

Medição de nível 1969
Medição de nível 1973

O projeto para iniciar o desenvolvimento da tecnologia de medição de nível por radar começou em 1971; o primeiro medidor de nível por radar funcional do mundo ficou pronto em 1972 e em 1973 o primeiro teste de campo do medidor de nível por radar foi a instalação no M/S Sea Scout no campo de Kockum em Malmö (Suécia).

Medição de nível 1973
Medição de nível 1976

O primeiro sistema produzido em massa, chamado sistema de radar de tanques SUM-21, é instalado no navio norueguês M/S Havdrott. A Emerson adquire a Rosemount, a pedra angular para o crescimento da nova matriz em uma potência global no mercado de automação de processos.

Medição de nível 1976
Medição de nível 1980

A Saab Marine Electronics se torna líder mundial em medição de nível marítimo

Medição de nível 1980
Medição de nível 1985

O Medidor de nível por radar TankRadar M é lançado no mercado marítimo.

Medição de nível 1985
Medição de nível 1995

O primeiro transmissor de nível ultrassônico HART® de 2 fios é lançado no mercado

Medição de nível 1995
Medição de nível 1997

Lançamento do Medidor de nível por radar TankRadar PRO, projetado para aplicações na indústria de processamento.

Medição de nível 1997
Medição de nível 2001

A Emerson adquire a Saab Marine Electronics e, posteriormente, muda seu nome para Rosemount Tank Radar.

Medição de nível 2001
Medição de nível 2007

É lançado o radar de onda guiada mais bem-sucedido do mundo, o Rosemount 5300. Com tecnologia de chaveamento direto e projeção de final da antena, o Rosemount 5300 lida com faixas de medição mais longas, obstruções e dielétricos inferiores e evita o tempo de inatividade devido a interrupções de monitoramento do processo.

Medição de nível 2007
Medição de nível 2010

É lançado um novo sistema de medição de tanques com o recém-desenvolvido Rosemount 5900 Medidor de nível por radar. O Rosemount 5900 é o primeiro medidor por radar a incorporar a tecnologia 2 em 1, que permite que o Rosemount 5900 funcione simultaneamente como um medidor de tanque automático (ATG) e como um sensor em um sistema automático de prevenção contra transbordamento (AOPS) independente para permitir medições de nível redundantes ou obter sistemas independentes de segurança e medição de nível.

Medição de nível 2010
Medição de nível 2011

É lançado o Rosemount 3051S Sistema de sensor remoto eletrônico (ERS)™. Os sistemas ERS fornecem medições de nível por pressão diferencial calculando a pressão diferencial das leituras de pressão individuais. Esta solução elimina a necessidade de longos capilares e rastreamento de calor, reduzindo o tempo de resposta em até 90%.

Medição de nível 2011
Medição de nível 2012

A Emerson Rosemount adquire a Magtech. A tecnologia de nível magnético fornece controle confiável, redundante e não invasivo, fornecendo indicação local altamente precisa com indicação visual a partir de 100 pés. Junto com um radar de onda guiada em uma câmara, os MLIs Magtech oferecem uma solução de baixa manutenção, alta precisão e indicação local.

Medição de nível 2012
Medição de nível 2013

A Emerson lança o primeiro radar de onda guiada wireless do mundo, o Rosemount 3308, que possui tecnologia wireless e permite a automação de medições de nível e interface em locais anteriormente inacessíveis. O Rosemount 3308 também oferece instalações rápidas e fáceis sem a necessidade de cabeamento e ajuda a minimizar visitas de campo com configuração remota, informações de processo e diagnóstico.

Medição de nível 2013
Medição de nível 2017

O Rosemount 2140, o primeiro detector de nível de garfo vibratório HART com fio do mundo, é lançado no mercado. Nesse mesmo ano, o Rosemount 5408 Transmissor de nível por radar sem contato é lançado no mercado. Graças a tecnologia de onda contínua de frequência modulada (FMCW) de varredura rápida que emite um eco contínuo para maximizar a intensidade do sinal de radar, o Rosemount 5408 proporciona uma medição mais consistente e confiável. Além disso, o radar tem certificação de segurança, por isso é a escolha ideal para segurança funcional, como prevenção contra transbordamento, e suporta longos intervalos de teste de prova.

Medição de nível 2017
Medição de nível 2021

O software TankMaster Mobile da Rosemount é lançado no mercado em abril. O Rosemount 1408H Transmissor de nível sem contato e o Rosemount 1408A Transmissor de nível e vazão são lançados em junho e outubro, respectivamente.

Medição de nível 2021
Medição de nível 2023

O portfólio de nível por radar avança sua capacidade de obtenção de informações de processo e diagnóstico com produtos habilitados para Smart Meter Verification e Bluetooth®, que também oferecem maior confiabilidade graças à tecnologia de varredura rápida de 80 GHz. Em 2023, o Rosemount 3408 Transmissor de nível por radar sem contato é lançado para se adequar a uma ampla gama de aplicações no setor de processo. Nesse mesmo ano, é lançado o Rosemount 1208 Radar Sem Contato, voltado para a indústria de água e efluentes e aplicações gerais simples. Mais tarde, os Rosemount 319 anéis de limpeza com válvulas integradas são lançados para minimizar estoques e eliminar os custos de montagem no local.

Medição de nível 2023
Ative o JavaScript para usar este site.