A finalidade dos tanques de depósito (acumuladores) é armazenar fluidos de processo para garantir o suprimento adequado para equipamentos e processos a jusante em todos os momentos. Portanto, é essencial monitorar continuamente o nível e garantir que haja líquido suficiente no recipiente para evitar uma situação de falta de líquido ou para evitar o enchimento excessivo do recipiente, o que pode resultar em um derramamento. Isso pode ser obtido de forma confiável com o Rosemount 5300 Transmissor de nível. A tecnologia de nível de ponto, como a Rosemount 2130 Chave de nível, pode ser instalada em posições de nível alto e baixo no recipiente para alarme de nível alto e baixo. A tecnologia de indicação de nível magnético, como o Rosemount 9930 Indicador de nível magnético, pode ser instalada para maior redundância e segurança. O Rosemount 9930 fornece uma indicação de nível claramente visível a 100 pés.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.
O Rosemount 9930 Indicador de nível magnético é uma alternativa de baixa manutenção para visores e outros indicadores de nível. Ele fornece indicação de nível não invasiva, o que reduz pontos de vazamento e emissões evasivas. O indicador fornece uma indicação de nível fácil de visualizar, visível a uma distância de até 30 m (100 pés). É ideal para aplicações de alta temperatura, alta pressão e corrosivas nas quais você deseja uma indicação visual do nível e da interface. Combinado com os transmissores e as chaves de nível da Emerson montados externamente, o Rosemount 9930 Indicador de nível magnético oferece uma solução completa, redundante e econômica.
A chave de nível Rosemount 2130 foi desenvolvida para aplicações desafiadoras, condições de funcionamento difíceis e ambientes de segurança crítica. Sua construção sólida e diagnósticos avançados integrados permitirão que você se enfoque na parte essencial, ou seja, sua planta. É um dispositivo plug-and-play, o que significa que é fácil de instalar e não requer calibração nem configuração avançada. Além disso, praticamente não é afetado por condições de processo, o que faz suas medições serem extremamente confiáveis. O Rosemount 2130 possui o certificado SIL 2 para sistemas instrumentados de segurança. Isso certificará que você esteja a salvo de transbordamentos e, ao mesmo tempo, otimizará o uso do seu tanque.