HERO-ppl-rmt-en-about-ps5300_level-h003

Sobre o Rosemount 5300 Transmissor de Nível

Um radar de onda guiada que se destaca em quase todas as aplicações. Perfeito para medições desafiadoras, o Rosemount™ 5300 proporciona excelente recursos de confiabilidade e segurança, tanto para aplicações de nível de sólidos e líquidos

prod-rmt-en-about-ps5300_level-c010

Um novo nível de controle e segurança

O Rosemount 5300 é o radar de onda guiada mais popular do setor. Com seu design robusto, capacidade superior de diagnóstico e software fácil de usar, ele foi desenvolvido pensando no usuário. O radar oferece muitos recursos para ajudar você a alcançar melhores resultados, tornar-se mais seguro e otimizar seus processos. Ele também tem certificação SIL 2 de acordo com a norma IEC 61508.

A alta sensibilidade do Rosemount 5300 fornece leituras mais confiáveis e precisas, e faz com que seja possível medir interfaces tão estreitas quanto 1 polegada (25 mm) até o topo.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Um novo nível de controle e segurança

Como funciona?

O radar de onda guiada é uma medição feita de cima para baixo, em que o nível é detectado enviando pulsos de micro-ondas de baixa energia ao longo de uma sonda de metal que é refletida pelas superfícies. A sonda fica em contato direto com o meio e detecta um nível ao atingir um meio com uma constante dielétrica diferente.

O radar de onda guiada usa uma tecnologia de reflectometria no domínio do tempo para calcular a distância da superfície, que é subtraída do comprimento total para calcular o nível.

O radar de onda guiada pode, diferentemente de outras tecnologias, detectar interfaces. Uma interface é quando você tem mais de um tipo de meio com densidade diferente, o que cria duas camadas. A medição de interface é necessária em aplicações para saber se, ou quanto de uma camada superior está presente.

O Rosemount 5300 usa uma tecnologia de detecção de camada fina Peak-in-Peak, que pode detectar e distinguir duas superfícies normalmente vistas como uma. O algoritmo avançado torna possível detectar camadas superiores de até 1 polegada (25 mm).

A tecnologia de chave direta é um recurso único que aprimora a resistência do sinal para medições mais confiáveis e robustas e operações mais seguras, mesmo em condições difíceis.

Um sinal significativamente mais forte se traduz em um dispositivo mais fácil para o usuário com maior flexibilidade de aplicações. Ele também permite o uso de sondas de condutores únicos de manutenção baixa em vez de sondas coaxiais comuns de maior manutenção.

Os radares de onda guiada usam uma sonda única, sonda dupla ou sonda coaxial. Elas podem ser flexíveis, rígidas ou segmentadas e estão disponíveis em vários tipos de materiais para ser compatível com a maioria das aplicações.

A sonda única é a mais comum, perfeita para meios altamente viscosos, espessos ou sujos e é mais resistente a acúmulos. As sondas coaxiais são adequadas quando você tem elementos perturbadores, turbulência, bicos altos e estreitos ou gaiolas em forma de gargalo, por exemplo. A sonda dupla é boa para meios viscosos e objetos próximos.

Soluções

A tecnologia de chave direta é um recurso único que aprimora a resistência do sinal para medições mais confiáveis e robustas e operações mais seguras, mesmo em condições difíceis.

Um sinal significativamente mais forte se traduz em um dispositivo mais fácil para o usuário com maior flexibilidade de aplicações. Ele também permite o uso de sondas de condutores únicos de manutenção baixa em vez de sondas coaxiais comuns de maior manutenção.

Verifique a integridade da medição sem subir nos tanques ou alterar o nível para garantir uma operação segura entre os testes. Com o refletor de verificação, você pode executar testes de prova remotos em 2 pontos com cobertura de 94% no DCS. Isso pode ser feito durante o funcionamento, sem elevar o nível do tanque para níveis potencialmente perigosos, para minimizar os riscos e maximizar a segurança em minutos.

A sonda coaxial grande foi projetada para garantir medições de nível e interface altamente confiáveis até o topo, durante o esvaziamento, o enchimento e a reinicialização sem perder o controle das superfícies.

Ele não usa nenhum pulso de referência que permita que um sinal mais forte seja enviado e recebido e, junto com a tecnologia Direct Switch, você pode confiar no seu dispositivo. Os slots contínuos fornecem uma medição precisa da interface em toda a faixa de medição.

Uma medição de nível robusto e preciso é exigida para aplicações de vapor saturado e condições de operação extremas. A compensação dinâmica de vapor é um recurso que garante medição de nível de alta precisão nessas aplicações.

Os pulsos de micro-ondas se movem mais lentamente em vapor saturado do que no ar, como resultado a superfície parece ser mais baixa do que realmente é. Ao usar uma sonda com um refletor de referência integrado, o Rosemount 5300 usa a constante dielétrica de vapor e a velocidade do pulso no vapor para encontrar o nível verdadeiro.

A métrica da qualidade de sinal é uma função de diagnóstico única que alerta proativamente o operador de possíveis problemas por meio do rastreamento do revestimento/acúmulo da sonda e da reação no caso de problemas causados por formação de espuma pesada.

Produtos viscosos podem recobrir a sonda. Se a cobertura se tornar muito espessa, o sinal do nível enfraquece e a manutenção precisa ser realizada. Com a métrica da qualidade de sinal, o operador pode rastrear a qualidade do sinal e receber notificação quando a qualidade diminui. 

A projeção de final da antena ajuda o radar a medir o sinal quando ele está fraco, com uma transição contínua entre os diferentes modos de medição. A velocidade de propagação das ondas de radar é mais rápida na constante dielétrica do meio, então conhecendo o comprimento exato da sonda, é possível usar o reflexo da extremidade da sonda para calcular o nível.

Com a projeção de final da antena, o Rosemount 5300 gerencia aplicações onde a constante dielétrica é muito baixa e em faixas muito longas, sem nenhum problema.

Demonstrações interativas de software

Explore nossa funcionalidade amigável para usar o software

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Demonstrações interativas de software

How to setup a Rosemount 5300 Level Transmitter with Guided Setup

How to Create and Restore Configuration Backups on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Verify Level Settings on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Setup Interface Level Measurement on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Obtain Echo Curves and Setting Thresholds on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Configure Probe End Projection on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Configure Dynamic Vapor Compensation (DVC) on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to setup a Rosemount 5300 Level Transmitter with Guided Setup

×

How to Create and Restore Configuration Backups on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Verify Level Settings on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Setup Interface Level Measurement on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Obtain Echo Curves and Setting Thresholds on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Configure Probe End Projection on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Configure Dynamic Vapor Compensation (DVC) on a Rosemount 5300 Level Transmitter

ind-rmt-en-about-ps5300_level-c007-power_station

Taxa de calor melhorada

Utilize as confiáveis e inovadoras ferramentas de medição de nível

Saiba mais
Ative o JavaScript para usar este site.