Tanques de armazenamento contendo vários líquidos estão por toda parte em indústrias de processo, como produtos químicos, alimentos e bebidas, óleo e gás etc. O monitoramento do inventário de tanques pode ser desafiador, uma vez que os tanques são frequentemente intercalados em toda a planta e/ou agrupados longe do processo principal, e os líquidos armazenados podem ter propriedades amplamente diferentes, o que significa que não há uma solução de medição “de tamanho único”.
O sistema de monitoração de tanques Rosemount é uma solução altamente escalável para medir seus volumes de líquidos. Ele conecta uma faixa de transmissores de nível, temperatura e pressão para encontrar sempre a solução certa para cada tanque e a solução de infraestrutura eficiente com um único barramento digital de cabo economiza a fiação por um baixo custo de instalação. Projetado para controle de inventário de precisão média, é um sistema completo que compreende instrumentação de medição, equipamento de comunicação e software HMI fácil de usar para gerenciamento de inventário.
The Rosemount 5300 Level Transmitter is ideal for challenging measurements on liquids, slurries, and solids, offering state of the art reliability and safety features in level and interface applications. Rosemount 5300 offers several advantages such as easy installation, no need for calibration, and is unaffected by process conditions. Also, it is SIL 2 certified making it your first choice for safety applications. It has a robust construction and features powerful built-in diagnostics allowing you to focus on the essential part - your plant.