Atuador de válvula pneumática Scotch Yoke CBA300 Bettis

Product Description

Um atuador automático que combina as forças do atuador da Série G e é compacto, leve, eficiente e muito econômico.

ped

Características

  • Pode ser integrado em sistemas com protocolos de comunicação comum existentes e DCMLink
  • Substituição manual econômica do parafuso disponível para garantir controle confiável da válvula em caso de perda de energia.
  • Montagem inferior ISO/DIN para acoplagem direta ou de fechamento em trabalhos na parte superior da válvula
  • A padronização NAMUR permite acoplagem direta ou de fechamento do hardware de acessório
  • Com garantia de mão de obra e material de cinco anos
Fonte de alimentação
Pneumático
Tipo de produto
Atuador pneumático
Atuação
Dupla ação, retorno por mola
Certificações
IEC 60529, BS5490: 1977-IP66 e IP67M

Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/off
Tipo de válvula
Válvulas esfera, borboleta e plug não lubrificadas e outros mecanismos de 1/4 de volta
Temperatura operacional
Padrão -30 °C a +95 °C Alta -18 °C a +177 °C
Torque/Pressão
Torque mínimo de dupla ação 835 a 2.492 Nm, Torques de término com retorno por mola de 286 a 1.182 Nm
Pressão operacional
3 a 10 bar

Documentação e desenhos