No mundo da química de etileno de alta pressão, operadores de plantas enfrentam muitos desafios ao usar tecnologias convencionais de medição de vazão. É necessária uma solução que não apenas aprimore o controle do processo, mas também permita manutenção preditiva, reduzindo efetivamente o tempo de inatividade. Garantir a medição precisa da vazão das misturas de gás etileno e gás de copolímero de etileno sob pressões extremas é absolutamente essencial, assim como a capacidade de evitar completamente qualquer risco de vazamento.