O transporte de gás envolve o transporte dos locais de produção para a área de consumo para alimentar as redes de distribuição existentes nesse local. A rede de transporte de gás pode ser comparada a uma rodovia, pois é composta por grandes eixos, enquanto as redes de distribuição são formadas por eixos menores que direcionam o gás diretamente ao consumidor. Em nível nacional, as tubulações de longa distância da rede de transporte de gás conectam as cavernas de armazenamento ou aquíferos de forma eficiente com as redes de distribuição. Um requisito fundamental para o bom funcionamento da infraestrutura é a informação sobre os volumes de gás que fluem de uma região para outra ou de uma empresa para outra.
O medidor de vazão de gás FLUXUS G722 da Flexim é um medidor ultrassônico clamp-on de alto desempenho projetado especificamente para medição de vazões dinâmicas no setor de processo. Esse medidor de vazão sofisticado, versátil e preciso tem tudo o que você precisa: recursos de processamento mais rápidos, diagnóstico avançado, protocolos de comunicação bidirecional, saídas digitais e entradas de processo. O G722 oferece facilidade de instalação, projeto aperfeiçoável, precisão e desempenho excepcional. Usando o novo método de média sincronizada de canais (SCA), o medidor de vazão ultrassônico G722 envia sinais tanto na direção da vazão quanto contra ela a cada 1 milissegundo.