Vazão de gás para a turbina

Medição de vazão mássica de gás natural na entrada da turbina a gás de uma usina combinada de calor e energia
Vazão de gás para a turbina

A tecnologia ultrassônica clamp-on aumenta a eficiência

As usinas combinadas de calor e energia permitem o uso mais eficiente de combustível ou calor, o que é fundamental em tempos de transição energética. No processo de cogeração, o calor da geração de eletricidade é usado de forma produtiva, em vez de simplesmente ser desperdiçado. As usinas de cogeração (CHP) podem usar gás natural para geração diversificada de energia, com o benefício de baixas emissões de CO2. A turbina a gás da usina está no centro das operações e deve ser continuamente monitorada por medidores de vazão. Se forem aplicados dispositivos mecânicos, eles podem acarretar o desafio de manutenção frequente, que interrompe a produção. Era necessária uma solução de medição que fornecesse dados confiáveis sobre a vazão mássica do gás natural, permitisse o controle ideal da turbina e reduzisse as paradas de produção relacionadas à manutenção

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura A tecnologia ultrassônica clamp-on aumenta a eficiência
Ative o JavaScript para usar este site.