Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G721 Non-Intrusive Ultrasonic Gas Flow Measurement

Medição ultrassônica de vazão de gás não intrusiva com o FLUXUS G721 da Flexim

Product Description

O FLUXUS G721 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica clamp-on de volume e vazão mássica de gases. Filtros de sinal altamente sofisticados, mais rápido do que nunca processando capacidades e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de gás clamp-on FLUXUS G721 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial, mesmo para as mais desafiadoras. O medidor se adapta automaticamente às respectivas condições de medição e compensa distúrbios no perfil de vazão, como dispersão do feixe e ruído transmitido pela estrutura, permitindo medições ainda mais precisas e confiáveis. Ciclos extremos de medição rápida permitem o monitoramento preciso em tempo real de processos altamente dinâmicos.

Tipo de fluido
Todos os gases
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1–2% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Canais de vazão
até 2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–35 m/s (0,03 a 115 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe I/Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
PESO
KOSHA
Fonte de alimentação
100–230 VCA
24 VCC
12 VCC
Tamanho do tubo
7 a 1.600 mm (0,28 a 63 pol.)
Faixa de pressão
-
Faixa de temperatura (meio)
–40 a +240 °C (–40 a +464 °F)/WI: –200 a +630 °C (–328 a +1.166 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
4–20 mA HART ativo/passivo
pulso/frequência/binário
tensão
Entrada
Temperatura
4–20 mA ativo/passivo
binário
tensão
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Certificado para operação em áreas classificadas (FMc Classe I, Div. 2, ATEX, IECEx Zona 2)
  • Medições confiáveis de gás úmido (até LVF de 5%)
  • Alta segurança operacional sem risco de vazamentos
  • Independente do material da tubulação, espessura da parede e pressão interna
  • Leituras de medição precisas e repetíveis - mesmo em vazão extremamente baixa (taxa de diminuição alta)
  • Altamente econômico em comparação com a instrumentação em contato com o processo
  • Cada sistema de medição é pré-calibrado internamente (rastreável para padrões nacionais) e fornecido com um certificado de calibração
  • Transdutores combinados, compensação integrada de temperatura (de acordo com os regulamentos ANSI/ASME MFC-5.1-2011) e processamento de sinal digital garantem uma alta estabilidade de ponto zero e leituras de medição sem desvio
  • Acoplamento permanente com almofadas de acoplamento exclusivos, acessórios de montagem seguros FlexSpring garantem pressão de contato durável também em tubos fortemente vibratórios
  • Comunicação bidirecional, bem como recursos de parametrização e diagnóstico remotos
  • Possibilita o monitoramento completo dos processos, bem como supervisão e controle de operações críticas
  • Advanced Meter Verification

Documentação e desenhos