Hidrocraqueamento é um processo de refino para aprimorar óleos de gás pesados de baixa qualidade da torre de destilação atmosférica ou a vácuo, do craqueador catalítico de fluidos e das unidades de coqueamento em jatos de alta qualidade, combustível para aviação de queima limpa, diesel e gasolina. A instrumentação convencional de medição de vazão de plantas de processamento de hidrocarbonetos pesados enfrenta frequentemente desafios impostos pelo fluido viscoso e pelo catalisador de metal. Uma solução de medição da vazão de baixa manutenção, não intrusiva e que pudesse lidar com meios sujos e temperaturas extremamente altas era necessária. Além disso, os dispositivos precisariam ser padronizados na planta e ser usados em aplicações de controle proporcional-integral-derivativo (PID) e desligamento de emergência onde são necessários equipamentos protegidos contra explosão de zona 1 com certificação SIL2.
O FLUXUS F831 da Flexim é um medidor de vazão ultrassônico de aperto de canal duplo para medição de vazão bidirecional de líquidos em áreas classificadas (aprovado para ATEX, IECEx Zona 1 e FM Classe I, Div. 1). Com seu invólucro à prova de explosão, entradas e saídas intrinsecamente seguras e transdutores resistentes à corrosão que residem fora da parede do tubo, a série FLUXUS F831 é perfeitamente adequada para todas as aplicações industriais exigentes dentro e fora do campo de petróleo e da indústria química. Os compartimentos de conexão e componentes eletrônicos do FLUXUS F831 são hermeticamente vedados e o FLUXUS F831 vem com transdutores cuidadosamente combinados e com temperatura compensada (totalmente compatível com ANSI/ASME MFC 5M) fornecendo estabilidade incomparável de ponto zero.
A tecnologia do WaveInjector Flexim permite medição em temperaturas extremas de -328 °F até 1.166 °F. Usando tecnologia patenteada, o WaveInjector Flexim separa termicamente os transdutores ultrassônicos do tubo quente ou criogênico, permitindo medições de vazão permanentes em temperaturas extremas de parede de tubulação, fornecendo a última borda competitiva em controle de processo, gestão de processos e proteção ambiental. O WaveInjector, juntamente com os transdutores ultrassônicos, é simplesmente instalado na superfície externa do tubo, usando placas de acoplamento para um contato acústico adequado. Isso significa que não há necessidade de abrir o tubo: nenhuma perfuração e nenhum desligamento do processo são necessários.
O medidor de vazão FLUXUS G80X SIL da Flexim sempre foi a primeira escolha quando se trata de manter medições precisas em condições adversas, por exemplo, durante a medição da vazão de meios gasosos altamente pressurizados, agressivos, tóxicos ou altamente explosivos. A certificação SIL 2 do medidor de vazão não intrusivo G80X SIL inclui todo o sistema de medição: os transmissores de medição e transdutores.