As usinas de energia de ciclo combinado (CCP) são essenciais no setor energético, oferecendo alta eficiência e flexibilidade. No entanto, essa flexibilidade traz desafios, como manter a integridade do tubo de vapor. Um dos principais produtores de energia dos EUA enfrentou problemas com o rompimento das linhas de pulverização do atemperador de alta pressão (HP) devido a vazamentos de válvulas não detectados, causando fadiga térmica. Os métodos tradicionais de monitoramento não foram suficientes, especialmente em condições de baixa vazão, o que levou à busca por uma solução melhor, sem necessidade de manutenção, que não interrompesse os processos.
O FLUXUS F601 Energy portátil da Flexim foi projetado especialmente para medição temporária de aquecimento e resfriamento da energia térmica, com todas as medições (medidor de vazão, temperatura e computador BTU) contidos em um único dispositivo. Os cálculos de temperatura e BTU são feitos de acordo com o padrão de medição de energia térmica EN 1434. O F601 Energy mede a vazão volumétrica não intrusivamente por meio de seus transdutores ultrassônicos clamp-on. Simultaneamente, as sondas de temperatura monitoram as temperaturas nas linhas de alimentação e retorno do sistema de resfriamento ou aquecimento. A partir da diferença de temperatura, bem como de vazão volumétrica medida e dos parâmetros do meio físico (dados de entalpia líquida armazenados no medidor), o desempenho de aquecimento ou resfriamento é calculado.