Medição de vapor em uma planta de ácido sulfúrico

Medição da vazão de vapor superaquecida para faturamento em uma planta de ácido sulfúrico
Medição de vapor em uma planta de ácido sulfúrico

Medição da vazão de vapor para faturamento em uma planta de ácido sulfúrico

Os sistemas de recuperação de calor (HRS) em plantas de ácido sulfúrico usam o calor da absorção e diluição para gerar vapor. No entanto, monitorar e faturar com precisão a vazão de vapor, que é um componente vital neste processo industrial, pode ser desafiador, especialmente quando se lida com temperaturas superiores a 300 °C.
Tradicionalmente, a indústria contava com métodos convencionais envolvendo medições de pressão diferencial e orifícios de medição. Embora eficazes, esses métodos tiveram inconvenientes, incluindo interrupções relacionadas à manutenção e distúrbios de energia. Uma solução não intrusiva que oferece dois sistemas distintos para várias faixas de temperatura é vantajosa.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medição da vazão de vapor para faturamento em uma planta de ácido sulfúrico
Ative o JavaScript para usar este site.