Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G722 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Medição de vapor de alta temperatura com o FLUXUS G722 ST-HT da Flexim

Product Description

O FLUXUS G722 ST-HT da Flexim, o mais recente modelo de alta temperatura, é complementar ao nosso medidor de vazão de vapor FLUXUS ST-LT, mas aumenta a medição ultrassônica de vapor clamp-on para até 752 °C. Esta solução de vazão única baseia-se no princípio de medição da vazão de correlação. O método de medição acústica tem dinâmicas de medição excepcionalmente altas e funções independentes da direção da vazão. O FLUXUS G722 ST-HT oferece medição precisa da vazão bidirecional em uma ampla taxa de diminuição de até 10:1. O FLUXUS G722 ST-HT não tem peças móveis. Seus transdutores ultrassônicos são fixados ao tubo com largas bandas de aço inoxidável ou com nosso sistema de montagem patenteado de alta temperatura, WaveInjector, e contido em invólucros robustos de aço inoxidável.

Precisão
Incerteza de medição (vazão volumétrica): ±3% da leitura*
Tipos de fluido
Vapor saturado e superaquecido
Quantidades de medição
Vazão volumétrica, vazão mássica, velocidade de vazão
Temperatura do processo
212 a 1.166 °F
Pressão do processo
0 a 1.580 psig
Tamanho da tubulação
0,5 a 20 pol.
Repetibilidade
±1% de leitura*
Certificações/aprovações
(opcional)
transmissor ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I/Div 2
transdutores ATEX/IECEx Zona 1/Zona 2, FM Classe I/Div 2
Instalação e configuração do sistema
Teste sua aplicação específica quanto à viabilidade
* vazão turbulenta com Reynolds ≥ 60.000
Temperature range (media)
+100 to +630°C (+212 to +1166 °F)
Output
4-20mA active/passive
4-20mA HART active/passive
pulse/frequency/binary
voltage
Input
Temperature
4-20mA active/passive
binary
voltage
Communication Protocol
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Características

  • Sem perda de pressão, sem modificação do tubo, sem interrupção do processo
  • Faixa de medição de vazão dinâmica alta
  • Adaptação fácil e econômica

Documentação e desenhos