"Em cidades de alta densidade populacional, com densos centros de trabalho e diversas instalações, otimizar o abastecimento de água é fundamental, sendo a detecção de vazamentos uma das principais ações. Isso pode ser feito de forma eficaz com sistemas de medição da vazão. No entanto, em aplicações de abastecimento de água, é comum que os sistemas precisem operar submersos ou enterrados, fornecendo dados confiáveis sem interferir no fluxo de água. Esses sistemas devem fornecer conhecimentos sobre a dinâmica da rede de água, identificar zonas de estagnação e padrões de consumo atípicos, além de possibilitar a integração da inteligência artificial para otimizar ainda mais a gestão de abastecimento urbano de água e garantir a eficiência e a sustentabilidade das operações."
O medidor ultrassônico de vazão não intrusivo da série FLUXUS F532WD da Flexim é a solução ideal para pontos de medição na rede de água potável. Devido ao uso de sua tecnologia clamp-on, a série FLUXUS F532WD permite uma instalação muito simples e econômica de pontos de medição de vazão dentro de uma rede de abastecimento de água existente. A série FLUXUS F532WD pertence aos sistemas ultrassônicos de medição de vazão não intrusivos mais confiáveis e precisos, eles até medem vazões tão baixas quanto 0,03 pés por segundo. Os transdutores são fixados no tubo com largas correias de aço inoxidável e fixados em invólucros robustos de aço inoxidável. Os transdutores possuem proteção IP68 e cabos de transdutor reforçados.