Na busca para aumentar a eficiência energética e reduzir as pegadas de carbono na produção de fertilizantes, é possível integrar um Sistema de recuperação de calor (HRS) de ponta para processamento de ácido sulfúrico. Essa inovação permite a recuperação do calor da reação exotérmica, gerando vapor e eletricidade significativos enquanto conserva a água do mar. A medição fundamental da concentração e vazão de ácido sulfúrico no HRS requer soluções precisas e livres de manutenção que evitem tempos de inatividade dispendiosos e garantam operações mais seguras e eficientes.
O medidor de vazão mássica de líquidos PIOX S721 da Flexim determina a vazão mássica de líquidos por meio de transdutores ultrassônicos montados na parte externa do tubo. A tecnologia não intrusiva é o sistema preferido quando substâncias e processos colocam as maiores demandas em segurança e confiabilidade. O PIOX S infere dinamicamente a densidade do fluido usando sua velocidade e temperatura sonoras e, portanto, pode fornecer vazão mássica em líquidos de qualidade variável. Em líquidos binários como ácidos ou refrigerantes, a velocidade acústica está em uma proporção fixa à concentração e densidade. Este medidor de vazão mássica digital mede a velocidade do som, determinando, assim, a densidade e a concentração do fluido dentro do tubo.