A medição da vazão da água de reservatórios é algo que pode representar um grande desafio para a tecnologia de medição. Devido aos curtos tempos de descarga, altas pressões e, por vezes, condições extremamente agressivas, foi necessária uma solução precisa de medição da vazão capaz de lidar com esses desafios, mesmo nos ambientes mais severos, assegurando uma gestão eficiente do reservatório e otimizando a produção de gás.
O medidor de vazão FLUXUS G80X SIL da Flexim sempre foi a primeira escolha quando se trata de manter medições precisas em condições adversas, por exemplo, durante a medição da vazão de meios gasosos altamente pressurizados, agressivos, tóxicos ou altamente explosivos. A certificação SIL 2 do medidor de vazão não intrusivo G80X SIL inclui todo o sistema de medição: os transmissores de medição e transdutores.