Os sistemas de HVAC de sala estéril em ciências biológicas e outros setores são inerentemente intensivos em energia devido às altas taxas de câmbio de ar, sistemas de filtração e controles climáticos rigorosos necessários para manter suas condições imaculadas. Isso torna a otimização da gestão de energia térmica ainda mais crítica. Com o monitoramento e ajuste contínuo do sistema de HVAC, as instalações podem aumentar a eficiência energética, reduzir custos operacionais e manter a conformidade regulatória. Uma gestão eficaz de energia térmica garante um ambiente consistente e livre de contaminação, essencial para os resultados das ciências biológicas de alta qualidade, ao mesmo tempo em que mitiga as demandas energéticas significativas dessas instalações.
O FLUXUS F532 TE da Flexim é um medidor de energia térmica compacto com cálculo de vazão térmica integrado para água e todas as misturas de glicol e água. O FLUXUS F532 TE é especialmente projetado para medições de aquecimento e resfriamento na indústria e aplicações de construção. Com base no método estabelecido de diferença de tempo de trânsito, a vazão volumétrica é medida não intrusivamente com ultrassom, e as temperaturas de alimentação e retorno são registradas por meio de duas entradas de temperatura. Totalizadores para energia térmica total também estão incluídos. Oferece interfaces USB e LAN e atende as interfaces de comunicação comuns Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP e M-Bus.
O FLUXUS F601 Energy portátil da Flexim foi projetado especialmente para medição temporária de aquecimento e resfriamento da energia térmica, com todas as medições (medidor de vazão, temperatura e computador BTU) contidos em um único dispositivo. Os cálculos de temperatura e BTU são feitos de acordo com o padrão de medição de energia térmica EN 1434. O F601 Energy mede a vazão volumétrica não intrusivamente por meio de seus transdutores ultrassônicos clamp-on. Simultaneamente, as sondas de temperatura monitoram as temperaturas nas linhas de alimentação e retorno do sistema de resfriamento ou aquecimento. A partir da diferença de temperatura, bem como de vazão volumétrica medida e dos parâmetros do meio físico (dados de entalpia líquida armazenados no medidor), o desempenho de aquecimento ou resfriamento é calculado.
O FLUXUS F721TE da Flexim foi projetado especialmente para medição de aquecimento e resfriamento da energia térmica, com todas as medições (medidor de vazão, temperatura e computador BTU) em um único dispositivo. Os cálculos são feitos de acordo com o padrão de medição de energia térmica EN 1434 e o F721TE mede a vazão volumétrica não intrusivamente por meio de seus transdutores ultrassônicos clamp-on. Simultaneamente, as sondas de temperatura monitoram as temperaturas nas linhas de alimentação e retorno do sistema de resfriamento ou aquecimento de forma não intrusiva e com sensores de fixação ou com de sondas de temperatura de inserção. Ele pode ser equipado com dois canais de medição para medir simultaneamente dois tubos e permitir um monitoramento completo e medições precisas.
O FLUXUS F731 TE da Flexim foi projetado especialmente para medição de aquecimento e resfriamento da energia térmica, com medições de vazão e temperatura, além de cálculo de energia térmica. Tudo isso em um único dispositivo. Os cálculos são feitos de acordo com os padrões de medição de energia térmica EN 1434 e o F731 TE mede a vazão volumétrica não intrusivamente por meio de seus transdutores ultrassônicos com tecnologia clamp-on. Simultaneamente, as sondas de temperatura monitoram as temperaturas nas linhas de alimentação e retorno do sistema de resfriamento ou aquecimento de forma não intrusiva e com sensores de fixação ou com de sondas de temperatura de inserção. Ele pode ser equipado com dois canais de medição para medir simultaneamente dois tubos e permitir um monitoramento completo e medições precisas.