Em uma instalação de armazenamento subterrâneo de gás, a medição da vazão de gás natural durante a injeção e a retirada é fundamental para uma operação segura e eficiente. Como parte de um programa de renovação, foram buscadas substituições superiores para medidores de vazão não confiáveis. A solução de medição da vazão precisaria fornecer medições de vazão precisas e confiáveis e ser capaz de suportar as condições de alta pressão encontradas nas operações de armazenamento de gás.
O medidor de vazão de gás FLUXUS G722 da Flexim é um medidor ultrassônico clamp-on de alto desempenho projetado especificamente para medição de vazões dinâmicas no setor de processo. Esse medidor de vazão sofisticado, versátil e preciso tem tudo o que você precisa: recursos de processamento mais rápidos, diagnóstico avançado, protocolos de comunicação bidirecional, saídas digitais e entradas de processo. O G722 oferece facilidade de instalação, projeto aperfeiçoável, precisão e desempenho excepcional. Usando o novo método de média sincronizada de canais (SCA), o medidor de vazão ultrassônico G722 envia sinais tanto na direção da vazão quanto contra ela a cada 1 milissegundo.
O medidor de vazão de gás FLUXUS G831 da Flexim é um medidor ultrassônico clamp-on de alto desempenho projetado especificamente para medição de vazões dinâmicas no setor de processo. Esse medidor de vazão de gás sofisticado, versátil e preciso tem tudo o que você precisa: recursos de processamento mais rápidos, diagnóstico avançado, protocolos de comunicação bidirecional, saídas digitais e entradas de processo. O G831 oferece facilidade de instalação, projeto aperfeiçoável, precisão e desempenho excepcional. Aprovado para ATEX, IECEx Zona 1 e FM Classe I, Div. 1, incluindo invólucro à prova de explosão, projeto compacto e transdutores resistentes à corrosão, estabilidade mecânica do sistema e contato permanente com a superfície da tubulação está assegurado.