Medição de oxigênio de alta precisão

Adaptação de medidores de cobrança para oxigênio em um local de produção de oxigênio
oxigênio químico

Medidores de faturamento em um local de produção de oxigênio

“Ao operar dentro de um complexo químico, às vezes, as diferentes partes precisam faturar umas às outras pelos produtos e serviços gerais. Se uma planta de oxigênio estiver envolvida e grandes volumes estiverem sendo comercializados, a precisão, a confiabilidade e a repetibilidade da medição são essenciais.
Plantas de oxigênio grandes e complexas incluem vários pontos de medição, como linhas de oxigênio de alta temperatura e distribuidores com temperaturas de ~ 250 °F. Esses pontos precisam ser monitorados. A instalação de um sistema de medição tradicional exigiria um desligamento a jusante da fábrica, introduzindo assim altos custos e longo tempo de execução, combinados com seu impacto crítico em todo o ecossistema, portanto, isso não apresenta uma opção viável.”

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medidores de faturamento em um local de produção de oxigênio
Ative o JavaScript para usar este site.