Para as empresas de abastecimento de água, prevenir e reduzir a perda de água sempre foi uma necessidade econômica. Devido ao avanço das mudanças climáticas e à tendência associada a verões mais secos, o uso eficiente e econômico desse recurso vital está se tornando cada vez mais importante. No entanto, enfrentar o desafio de monitorar e gerenciar sua rede de água potável pode ser intimidador, e poços de medição caros podem ser um problema. É essencial ter uma solução de medição de vazão que não precise de manutenção e garanta medições precisas e permanentes sem interromper o abastecimento de água.
O medidor ultrassônico de vazão não intrusivo da série FLUXUS F532WD da Flexim é a solução ideal para pontos de medição na rede de água potável. Devido ao uso de sua tecnologia clamp-on, a série FLUXUS F532WD permite uma instalação muito simples e econômica de pontos de medição de vazão dentro de uma rede de abastecimento de água existente. A série FLUXUS F532WD pertence aos sistemas ultrassônicos de medição de vazão não intrusivos mais confiáveis e precisos, eles até medem vazões tão baixas quanto 0,03 pés por segundo. Os transdutores são fixados no tubo com largas correias de aço inoxidável e fixados em invólucros robustos de aço inoxidável. Os transdutores possuem proteção IP68 e cabos de transdutor reforçados.