Para proteger e administrar uma valiosa área de águas subterrâneas costeiras na Austrália, a autoridade local de água criou mecanismos inovadores para levar água do rio diretamente aos irrigadores, além de continuar aprimorando e preservando os recursos subterrâneos. Nas estações de bombeamento, a água superficial é bombeada do rio local e fornecida aos agricultores. Para reduzir o consumo geral nas estações de bombeamento, uma das plantas passou por um projeto de atualização que envolveu a instalação das bombas com inversores de velocidade variável (VSDs) e medidores de vazão clamp-on nas redes principais. Os operadores investigaram métodos de aperfeiçoamento de tubos antigos com instrumentação de medição confiável e precisa. A medição da vazão teria que ser viável mesmo em tubulações antigas, que estão em grande parte enterradas e apenas parcialmente acessíveis.
O medidor ultrassônico de vazão não intrusivo da série FLUXUS F532WD da Flexim é a solução ideal para pontos de medição na rede de água potável. Devido ao uso de sua tecnologia clamp-on, a série FLUXUS F532WD permite uma instalação muito simples e econômica de pontos de medição de vazão dentro de uma rede de abastecimento de água existente. A série FLUXUS F532WD pertence aos sistemas ultrassônicos de medição de vazão não intrusivos mais confiáveis e precisos, eles até medem vazões tão baixas quanto 0,03 pés por segundo. Os transdutores são fixados no tubo com largas correias de aço inoxidável e fixados em invólucros robustos de aço inoxidável. Os transdutores possuem proteção IP68 e cabos de transdutor reforçados.
O FLUXUS F401 da Flexim é o medidor de vazão ideal para campanhas de medição de longo prazo no campo. Esses medidores de vazão para serviços pesados podem ser instalados sem interrupção do processo e a instalação pode ser concluída em alguns minutos. A partir daí, ele fornece medições precisas e altamente repetíveis que não são afetadas por desvios. Devido à sua excelente capacidade em baixa vazão (até 0,03 pés/s), o FLUXUS F401 é ideal como um medidor de vazão de água potável, em que velocidades de baixa vazão são comuns. A forte saída de sinal e a tecnologia de supressão de ruído tornam possível a utilização em tubos muito grandes e materiais desafiadores, como aço velho e enferrujado, GRP mal fabricado ou mesmo tubos de concreto blindados.