Produzione di energia
Le realtà operative di oggi rendono più arduo il conseguimento degli obiettivi aziendali.
I produttori di energia stanno vivendo tempi dinamici. Energie rinnovabili, impianti a ciclo, conformità alle normative ed una forza lavoro in evoluzione rendono più difficile il conseguimento degli obiettivi aziendali. Per questo motivo un numero sempre più crescente di produttori di energia si rivolgono ad Emerson. Il nostro team di esperti del settore energetico collaborano con i clienti al fine di migliorarne la prontezza operativa, aumentando la disponibilità e la flessibilità dell'impianto e ottimizzando l'efficienza e la produttività della forza lavoro.
Le soluzioni per reti sostenibili di Emerson trasformano l'imprevedibile energia rinnovabile in energia affidabile e prevedibile. Grazie a previsioni della domanda in tempo reale, visibilità operativa e analisi, il processo decisionale diventa più semplice e preciso. Le fonti di energia rinnovabile ora si integrano perfettamente nel mix energetico tradizionale, ottimizzando l’efficienza dalla produzione all'erogazione.
Una gestione remota efficiente e sicura delle risorse da qualsiasi luogo aumenta l'affidabilità e riduce i costi.