Gestione delle prestazioni degli asset
Migliora la disponibilità e il rendimento degli asset riducendo al contempo rischi e costi.
Alla stregua delle strutture industriali, anche la gestione degli asset è diventata più complessa. L'introduzione di tecnologie predittive, CMMS e processi di lavoro documentati consente di snellire la gestione, ma potrebbe non riuscire a produrre miglioramenti reali in termini di prestazioni dell'impianto. Il monitoraggio di tali asset può creare montagne di dati, senza tuttavia fornire una valida scorciatoia verso le informazioni utili a migliorare la gestione degli asset e le prestazioni complessive.
Le soluzioni software di Gestione delle prestazioni degli asset di Emerson offrono l'attenzione e la chiarezza necessarie a realizzare l'obiettivo delle massime prestazioni dell'impianto. Possiamo garantirti il passaggio da uno stato reattivo a uno proattivo, collaborando con te allo sviluppo di un piano strategico e di un approccio sofisticato e olistico alla gestione delle prestazioni degli asset nella singola struttura o in tutta l'azienda.
Agendo a livello di programmazione, garantiamo che i risultati e i vantaggi sostenibili vengano acquisiti in modo incrementale rispetto alle eventuali iniziative già esistenti. Ecco alcuni risultati che i nostri clienti hanno raggiunto con il nostro aiuto:
L'implementazione di una strategia di gestione dell'affidabilità proattiva è il segreto contro la riduzione delle prestazioni operative e, al contempo, migliora la disponibilità del processo e consente di ridurre i costi operativi. I servizi di consulenza per l'affidabilità di Emerson offrono una soluzione completa di gestione degli asset che garantisce una strategia proattiva per ridurre la frequenza, la durata e l'impatto degli eventi pianificati e non pianificati.
Monitorando gli asset e applicando l'intelligenza predittiva per determinare lo stato degli asset, è possibile ridurre sensibilmente i tempi di indisponibilità dell'impianto, pianificati e non, abbassando i costi di manutenzione e aumentando i livelli di sicurezza e disponibilità. Emerson offre un'ampia gamma di soluzioni per il monitoraggio dello stato degli asset per aiutarti a prendere decisioni informate e migliorare la produttività di apparecchiature, sistemi e applicazioni esistenti.
La soluzione completa per la gestione delle prestazioni di Emerson aiuta a concentrarsi sugli asset critici che richiedono attenzione immediata. L'utilizzo di analisi FMEA, strategie di affidabilità, sviluppo di procedure di lavoro e integrazione di CMMS contribuisce a concentrarsi sugli asset in base alle priorità e a migliorare le prestazioni dell'azienda grazie a un aumento dell'operatività, a una maggiore produzione, a un incremento della produttività e al taglio dei costi di manutenzione.
Aumenta la disponibilità con una finestra sullo stato dei dispositivi intelligenti da campo.
Ottieni avvisi tempestivi e accurati su quando e come si verificherà un guasto degli asset e consigli su cosa fare per risolverlo.
Unisce tecniche di manutenzione predittiva e strumenti di analisi completi per offrire una valutazione semplice e accurata dello stato dei macchinari.
Software per la collaborazione, i flussi di lavoro e l'integrazione che consente di migliorare disponibilità, sicurezza e affidabilità in tutta l'azienda.
Unisce molteplici tecniche di manutenzione predittiva e strumenti di analisi per una valutazione semplice e accurata dello stato dei macchinari.
Proteggi le tubazioni da corrosione ed erosione dovute alla sabbia in modo affidabile e accurato per una migliore produzione.
Con metodologie collaudate, flessibili e ripetibili, i servizi professionali di Emerson aiutano i clienti a quantificare le opportunità di miglioramento dell'azienda e a creare una tabella di marcia scalabile e realistica.
Interpreta i dati delle apparecchiature e dei processi e fornisce informazioni utili per migliorare affidabilità, sicurezza, prestazioni e redditività.
Sono disponibili specialisti che monitorano i dati degli analizzatori di vibrazioni route-based, dei dispositivi di vibrazione wireless e dei sistemi online di Emerson.
Le soluzioni di affidabilità di Emerson migliorano e preservano l'affidabilità delle risorse e gli investimenti.
Aumenta la redditività applicando strategie pratiche di manutenzione operativa per raggiungere gli obiettivi in termini di gestione degli asset e affidabilità.
I tecnici certificati Emerson possono eseguire la verifica delle operazioni di misura della portata per assicurare prestazioni coerenti con le specifiche e consigliare le migliori pratiche con un valido rapporto costo/prestazioni per una maggiore affidabilità e una manutenzione più efficiente.
I nostri esperti analizzeranno i tuoi processi e forniranno indicazioni preziose su come sfruttare le opportunità per aumentare l'efficienza, ottimizzare i tempi di funzionamento e ridurre i rischi.
I servizi di calibrazione e verifica di Emerson prevedono visite in loco da parte di tecnici esperti che certificheranno che i dispositivi e la strumentazione dell'impianto siano conformi agli standard di prestazioni e sicurezza
Processi comprovati per trasformare il modo in cui si assegnano le priorità all'ambito di lavoro, eliminare lo slittamento dell'ambito del progetto, mitigare le emergenze e le attività di scoperta, ridurre i rischi e garantire la sicurezza durante l'intervento di revisione successivo.
Software di livello enterprise che migliora le prestazioni aziendali mediante la gestione semplificata dei dati, i flussi di lavoro automatizzati, un supporto alle decisioni più efficace e l'analisi delle cause principali dei guasti dei macchinari.
In tutto il mondo, le organizzazioni da quartile superiore riconoscono che la trasformazione digitale è fondamentale per massimizzare i risultati aziendali. Con l'integrazione dei processi di lavoro mediante una migliore gestione degli asset, le organizzazioni registrano una maggiore collaborazione e un flusso di lavoro più rapido, consentendo al personale di essere più efficace.
Oggi è disponibile una grande quantità di dati aggiuntivi sull'impianto e le apparecchiature da utilizzare per aiutare le aziende di produzione a migliorare le operazioni; tuttavia, la gestione dei dati può richiedere molto tempo, impedendo al personale addetto alla manutenzione di concentrarsi sull'analisi, sul processo decisionale e sulle azioni correttive.
Ultimamente, i dirigenti sentono sempre più spesso parlare della promessa dell'Industrial Internet of Things (IIoT). Purtroppo, non è sempre facile stabilire un chiaro business case per investire in queste nuove tecnologie. Ciononostante, lo slancio dell'IIoT rimane innegabile, con il rilevamento pervasivo, la connettività in tempo reale e le app per quasi tutti i settori, destinate a diventare onnipresenti quasi quanto i telefoni cellulari.