Ponte di un grande serbatoio marino

Riduttori e operatori di cambio

La nostra gamma di cambi e operatori con ingranaggi senza fine è ampiamente utilizzata sulle valvole per una serie di industrie di processo.


Amplificare la coppia per gli attuatori della valvola

Gli operatori per ingranaggi e ingranaggi a vite senza fine giocano un ruolo importante nel funzionamento e nel controllo delle valvole in molti settori. Non solo riducono lo sforzo fisico necessario per ruotare un volantino per valvole a comando manuale, ma possono anche essere integrati con attuatori pneumatici ed elettrici per automatizzare il funzionamento e il controllo delle valvole. Sono particolarmente utili per il funzionamento di valvole di grandi dimensioni e/o pesanti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Amplificare la coppia per gli attuatori della valvola

Domande frequenti sugli operatori di ingranaggi e riduttori manuali

Scopri le risposte ad alcune delle domande più comuni sugli ingranaggi nell'attuazione delle valvole.

Perché usare ingranaggi con valvole?
Per quali applicazioni vengono solitamente usati ingranaggi o riduttori manuali?
Esistono altri vantaggi nell'utilizzo dei cambi e operatori con ingranaggi senza fine?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti sugli operatori di ingranaggi e riduttori manuali
I software analitici Emerson aiutano Celanese a mantenere il 100% dei tempi di funzionamento dell'impianto

Parla con un esperto di azionamento

Siamo qui per aiutarti. Il nostro team globale di esperti di automazione delle valvole è qui per fornire supporto tecnico e consulenza, per fornire assistenza con domande su prezzi e fatturazione e per rispondere alle vostre domande generali.

Contatti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.