Valvole di depolverazione
Le valvole a impulsi di Emerson sono la base di una soluzione completa Floor to Cloud™ per applicazioni di controllo della polvere.
Una depolverazione efficiente e affidabile dipende dall'efficace erogazione di aria compressa, che a sua volta dipende dalla corretta progettazione di valvole, serbatoi, custodie e accessori, nonché da tecnologia dei sensori e connettività avanzate per garantire che tutti i componenti funzionino con prestazioni al massimo livello. Emerson è l'unico fornitore che offre una soluzione di depolverazione end-to-end completa in grado di portare i sistemi al massimo delle prestazioni e dell'efficienza richieste dal settore.
Gli ingegneri Emerson sono esperti di automazione di fabbrica che aiutano i clienti a superare le sfide più difficili e a raggiungere gli obiettivi più ambiziosi applicando soluzioni Floor to Cloud complete e innovative. Puoi ottenere il massimo del valore combinando le nostre soluzioni hardware e software: siamo in grado di trasferire i dati dai nostri sensori e dispositivi a un cloud on-premise o off-premise, dal quale possono fornire informazioni preziose in merito alle prestazioni di macchine e processi, andando direttamente ad aumentare la produttività, la sostenibilità e la sicurezza. Insieme, possiamo rendere le tue operazioni a prova di futuro, superando oggi le sfide più ambiziose in fatto di automazione.
Emerson offre prestazioni di pulizia e controllo di processo ottimizzati per i sistemi di depolverazione in molti settori, con soluzioni Floor to Cloud™.
I sistemi di depolverazione rappresentano una forma di sistema di filtrazione dell'aria che protegge la salute dei dipendenti e il funzionamento delle macchine in molte industrie, incluse quelle per la lavorazione del calcestruzzo, la lavorazione dei cereali e dei mangimi agricoli, l'industria alimentare e la produzione farmaceutica, tra molte altre. Il processo di depolverazione può comportare un elevato consumo energetico, in particolare per la generazione e l'uso di aria compressa. Garantire che un sistema continui a funzionare in modo efficiente, conveniente e sostenibile dipende da molti componenti, dai cilindri e dalle valvole a impulsi al software di diagnostica e alla tecnologia dei sensori.
Emerson offre soluzioni modulari ed end-to-end che garantiscono prestazioni ottimizzate, attento controllo dei costi e operazioni sostenibili attraverso connettività avanzata e tecnologia 4.0.
I sistemi di depolverazione puliscono l'aria utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni e ambienti industriali. Eliminano il particolato che può influire sulla qualità del processo, rappresentare una minaccia per la salute dei lavoratori o ridurre la qualità generale dell'aria nell'ambiente. Molti sistemi di depolverazione utilizzano un sistema che invia un impulso di aria compressa attraverso filtri. Questo impulso stacca la polvere che si è accumulata sulla superficie per garantire la funzionalità ottimale del sistema.
Le prestazioni e l'efficienza del sistema di depolverazione dipendono dal controllo preciso e affidabile dell'aria compressa. Le valvole, caratterizzate da portata elevata, elevata efficienza e da funzionamento a impulsi rapidi, sono la chiave di questi obiettivi, perché consentono al sistema di depolverazione di funzionare alla massima pressione per ottimizzare l'efficienza della pulizia. L'aria pressurizzata disgrega la polvere accumulata nel filtro per garantire uno smaltimento sicuro.
I prodotti per la depolverazione comprendono qualsiasi componente di apparecchiatura che supporta l'effettiva raccolta di particolato e la pulizia continua del sistema, apparecchiature di rilevamento che monitorano le condizioni di applicazione e componenti diagnostici che supportano la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione delle operazioni.
I prodotti che supportano la depolverazione includono valvole a impulsi, valvole pilota, pressostati, sensori di prossimità, interruttori di fine corsa, regolatori dei filtri, gruppi di trattamento aria, sistemi di serbatoi, attuatori e controllori, elettrovalvole e valvole pneumatiche e manifold di valvole.
In molte applicazioni, è necessaria una soluzione che prevenga emissioni eccessive e problemi di processo. Emerson ha sviluppato la tecnologia DPT (Dust & Pulse Technology) per risolvere questi problemi e migliorare la sostenibilità nei sistemi di depolverazione, risparmiando energia e riducendo gli interventi di manutenzione. La tecnologia DPT consente il rilevamento precoce delle perdite, aumenta la durata dei sacchetti filtranti e la diagnostica in tempo reale dello stato dei sistemi di filtrazione grazie a un sistema di allarme malfunzionamenti in tempo reale e alla diagnostica dello stato delle macchine. Con la nostra soluzione Movicon SCADA, gli operatori possono monitorare facilmente le prestazioni di funzionamento con modelli 3D di uno o più sistemi di depolverazione.
Il controllo preciso e affidabile dell'aria compressa è essenziale per ottimizzare le prestazioni e l'efficacia della pulizia del sistema di depolverazione. Per la massima efficacia di funzionamento e pulizia, il sistema dipende da valvole ad alto rendimento per portate elevate che devono funzionare con tempi di risposta estremamente brevi e pulsazioni rapide. Il design robusto riduce i tempi di fermo e consente ai produttori di sistemi di depolverazione di creare sistemi più efficienti anche in condizioni difficili o estreme.