Blog dei nostri esperti di automazione
Leggi altri blog nel blog degli esperti di automazione - Valvole, attuatori e regolatori
I regolatori ad azione diretta e pilotati Fisher e Tartarini fanno parte del portafoglio di Emerson per il controllo della pressione. Scopri le innovazioni sicure e affidabili per aria compressa, gas naturale, vapore, carburante, propano, gas speciali, acqua, idrogeno, biometano e altri fluidi di processo.
Garantisci una riduzione di pressione affidabile ed efficiente in tutti i sistemi di distribuzione del vapore.
Gli Airset assicurano un funzionamento affidabile e preciso in un'ampia gamma di applicazioni. È disponibile la tecnologia Smart BleedTM.
Il controllo accurato delle pressioni del serbatoio impedisce all'umidità e ad altri contaminanti di entrare nel serbatoio, riducendo la perdita di prodotto ed evitando lo sfiato di sostanze tossiche nell'atmosfera. I nostri regolatori di polmonazione per serbatoi, adatti allo scopo, possono contribuire a mitigare i rischi associati alle normali e inaspettate variazioni di pressione nei serbatoi di stoccaggio.
Odorizzazione a zero emissioni e manutenzione semplificata con il tipo D0200; non è necessario utilizzare energia esterna o elettricità.
Stazioni di riduzione della pressione prefabbricate, progettate secondo le specifiche del cliente e costruite su ordinazione.
I regolatori LP-Gas Fisher™ sono lo standard del settore del propano per una regolazione affidabile della pressione in una gamma di applicazioni fisse e mobili.