Soluzioni per la movimentazione
Sistemi e componenti per la movimentazione modulari e standardizzati, che offrono prestazioni eccellenti in termini di velocità, durevolezza e precisione.
Le applicazioni di produzione e confezionamento richiedono una tecnologia di manipolazione che garantisce tempi di ciclo e ripetibilità ottimizzati e una lunga durata in servizio. Emerson offre componenti e gruppi modulari di precisione, necessari per soddisfare i più elevati standard dei sistemi di posizionamento pick-and-place. Scegli tra assi lineari o rotativi, moduli rotativi e pinze ad azionamento elettrico o pneumatico per creare sistemi di movimentazione standardizzati o assemblaggi personalizzati.
Velocità eccezionali combinate con un'elevata precisione: per questo la nostra tecnologia di movimentazione si distingue realmente dalla concorrenza
Costi ridotti e maggiore disponibilità grazie ai sistemi di movimentazione standardizzati
Tempi di ciclo abbreviati e un design compatto dei sistemi di movimentazione, grazie ad assi lineari altamente dinamici. La tecnologia a cavo singolo comprende il controllo dell'elemento di trasmissione oltre al monitoraggio della posizione mediante i sensori Hall integrati.
La flessibilità modulare rende i nostri sistemi di movimentazione pick-and-place perfetti per molte applicazioni diverse.
Gli ingegneri Emerson sono esperti di automazione di fabbrica che aiutano i clienti a superare le sfide più difficili e a raggiungere gli obiettivi più ambiziosi applicando soluzioni Floor to Cloud complete e innovative. Puoi ottenere il massimo del valore combinando le nostre soluzioni hardware e software: siamo in grado di trasferire i dati dai nostri sensori e dispositivi a un cloud on-premise o off-premise, dal quale possono fornire informazioni preziose in merito alle prestazioni di macchine e processi, andando direttamente ad aumentare la produttività, la sostenibilità e la sicurezza. Insieme, possiamo rendere le tue operazioni a prova di futuro, superando oggi le sfide più ambiziose in fatto di automazione.