DeltaV v15
Approfitta della DeltaV versione 15, ora con i Feature Pack 1, 2 e 3

La versione 15 di DeltaV offre la massima scalabilità e prestazioni in modo da poter soddisfare le esigenze aziendali ora e in futuro.

Volantino DeltaV Live

Tecnologie in evidenza

DeltaV Live

Scopri i recenti miglioramenti apportati alla HMI più avanzata e intuitiva.

Volantino DeltaV Live
DeltaV AgileOps

Ottieni l'uniformità, le conoscenze e l'affidabilità necessarie per garantire l'efficienza operativa.

DeltaV AgileOps
DeltaV Flex System

Questo abbonamento offre alle aziende, come agli OEM, un modo semplice e conveniente per acquistare, gestire, e manutenere un sistema DeltaV completamente funzionale per il loro piccolo sistema.

Controllore DeltaV PK Flex
DeltaV Edge Environment

Accedi facilmente e sfrutta i dati DeltaV in tempo reale, sicuri e contestualizzati, per ottenere miglioramenti operativi.

Ambiente DeltaV Edge
DeltaV Mimic

Riduzione di costi, rischi e complessità delle operazioni con la simulazione dinamica DeltaV Mimic.

DeltaV Mimic
Simulazione di eventi discreti DeltaV

Piattaforma di simulazione di eventi discreti bottom-up e altamente adattabile per la tua struttura, che consente l'analisi automatizzata dell'eliminazione dei colli di bottiglia, l'analisi rapida della capacità, la valutazione degli scenari e la pianificazione della catena di approvvigionamento.

Simulazione di eventi discreti

Esplora le soluzioni DeltaV

Sistema di controllo distribuito (DCS)
Sistemi di sicurezza strumentati (SIS)
Sistema di gestione della produzione
Software per la gestione delle operazioni
Banner per sistemi SCADA

Le ultime novità

I miglioramenti del software di simulazione Emerson creano le basi per la gestione delle...

Le nuove funzionalità consentono agli utenti di DeltaV Mimic di migliorare la collaborazione nell'intera azienda per ottimizzare i risultati...

Emerson migliora il software del sistema di controllo e ne incrementa l'agilità operativa

L'aggiornamento di DeltaV offre il supporto per i dispositivi PROFINET S2, funzionalità di formazione degli operatori più flessibili e una solida...

La tecnologia Edge aggiornata di Emerson aiuta a guidare l'integrazione dei processi batch

DeltaV Edge Environment 2.0 permette agli utenti di migliorare la coerenza, la qualità e l'innovazione dei batch nel Life Sciences e in altre...

Collegati con noi

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.