Petrolio e gas
Di fronte alle difficoltà, garantite un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse per un funzionamento ottimale.
Le aziende operanti nel campo del petrolio e del gas si impegnano al massimo per soddisfare gli obiettivi aziendali e prestazionali. Le dinamiche del mercato in costante cambiamento e le sfide operative possono complicare tali operazioni. Collaborando con Emerson si avrà accesso ad una rete globale di esperti di automazione e capacità di gestione dei processi, dal serbatoio alla produzione, alla trasmissione e lavorazione del gas. Emerson può contribuire in maniera significativa ad ottimizzare le operazioni e massimizzare la produzione, utilizzando le risorse nella maniera più efficiente possibile.