Saldatura a ultrasuoni
La tecnologia di saldatura di metalli e plastica ad alta frequenza garantisce legami altamente stabili per una produzione avanzata e sostenibile
La tecnologia di saldatura a ultrasuoni applica calore indiretto mediante onde ad alta frequenza per unire pezzi sottili di termoplastica o metallo. È estremamente efficiente dal punto di vista energetico e non necessita di dispositivi di fissaggio o materiali di consumo. Emerson applica decenni di esperienza alla saldatura a ultrasuoni, oltre a tecnologie all'avanguardia che supportano nuove applicazioni per apparecchiature medicali, automotive, elettronica, imballaggio e altri settori in rapida evoluzione.
Achieve high quality and stable electrical connection for every high power or high current application. Branson Ultrasonic Metal Welding is used, for applications with similar or dissimilar joints, made of Copper, Nickel or other non-ferrous metals