Soluzioni per l'alimentazione
Tecnologia e componenti avanzati per applicazioni di alimentazione automatizzata precise, estremamente affidabili e convenienti.
I sistemi automatizzati di alimentazione e selezione sono essenziali per le linee di produzione e confezionamento nei settori più competitivi. Emerson offre una soluzione che garantisce un funzionamento affidabile e conveniente con alimentatori vibratori, dispositivi di rabbocco e unità di controllo che utilizzano la compensazione della forza di vibrazione. La nostra presenza a livello globale garantisce una consegna rapida di qualsiasi componente, sia che si utilizzi un sistema standard che uno configurato per la specifica applicazione.
Il nostro azionamento a vibrazione è caratterizzato dalla compensazione brevettata della forza di reazione. Aiuta a evitare sia la trasmissione delle vibrazioni all'area circostante e all'ambiente che diverse interferenze reciproche (Cross-Talk).
Massima precisione dei feed verso le interfacce con dimensioni minime del gap.
Tecnologia di alimentazione standardizzata in un sistema modulare costituito da componenti per la tecnologia di alimentazione e layout di stazioni adattabili come da esigenze espresse dal cliente.
Gli ingegneri Emerson sono esperti di automazione di fabbrica che aiutano i clienti a superare le sfide più difficili e a raggiungere gli obiettivi più ambiziosi applicando soluzioni Floor to Cloud complete e innovative. Puoi ottenere il massimo del valore combinando le nostre soluzioni hardware e software: siamo in grado di trasferire i dati dai nostri sensori e dispositivi a un cloud on-premise o off-premise, dal quale possono fornire informazioni preziose in merito alle prestazioni di macchine e processi, andando direttamente ad aumentare la produttività, la sostenibilità e la sicurezza. Insieme, possiamo rendere le tue operazioni a prova di futuro, superando oggi le sfide più ambiziose in fatto di automazione.