Densità, Viscosità e Rifrattometri
Dispositivi avanzati per la misura della densità e della viscosità, anche per applicazioni di misura che richiedono la misura accurata della concentrazione.
Con una base installata di oltre 175.000 unità in tutto il mondo, siamo all'avanguardia nella misura di densità e concentrazione. I nostri misuratori di densità e viscosità garantiscono prestazioni senza pari per applicazioni che richiedono la misurazione di densità, concentrazione o viscosità.
I densitometri Micro Motion sono dispositivi che consentono di misurare la portata con precisione e calcolare la densità o la concentrazione di sostanze su scala microscopica, supportando così le analisi scientifiche e i controlli della qualità.
I viscosimetri Micro Motion sono dispositivi specializzati che consentono di misurare accuratamente la viscosità dei fluidi su piccola scala, fornendo dati fondamentali per i settori farmaceutico e manifatturiero.
I rifrattometri di processo Flexim sono strumenti avanzati utilizzati per la misurazione dell'indice di rifrazione dei fluidi nei processi industriali. Garantiscono un monitoraggio e un controllo precisi di composizione e concentrazione dei fluidi, operazioni essenziali per garantire la qualità e l'ottimizzazione dei processi. Trovano applicazioni ideali negli ambiti dei settori chimico e sanitario