Saldatura plastica a lama calda
la tecnologia di saldatura plastica a lama calda Branson crea tenute ermetiche uniformi ad alta pressione per un'ampia gamma di applicazioni.
La saldatura plastica a lama calda unisce due o più figure geometriche complesse, le superfici curve o le pareti interne. Disponibili in orientamenti orizzontali e verticali, i sistemi di saldatura a lama calda Branson possono tagliare i costi di produzione eliminando colle, adesivi e altri consumabili. Per un controllo accurato, i modelli includono un PLC con HMI touchscreen a colori con porte di sicurezza interbloccate per massimizzare la sicurezza dell'operatore.
La saldatura a lama calda è una soluzione di unione che salda insieme praticamente parti di qualsiasi forma, comprese quelle con linee di separazione sagomate, pareti interne e pareti indipendenti. I vantaggi di processo includono il fatto che le geometrie difficili possono ora essere saldate; ciò contribuisce a eliminare i materiali di consumo come colle, solventi e adesivi.
La saldatura a lama calda utilizza una piastra riscaldata con inserti termici che sono tagliati per corrispondere alla forma del piano di saldatura. Le parti in plastica che saranno unite sono pressate contro la piastra riscaldata per fondere e ammorbidire l'intera interfaccia della giunzione. Le parti in plastica sono quindi immediatamente pressate insieme per completare la saldatura. La saldatura a lama calda è un processo a contatto termico diretto che crea una giunzione pulita.
Giunzione plastica flessibile non a contatto per parti geometriche complesse ad alta resistenza Le caratteristiche principali includono l'avvio automatico del ciclo, i controllori digitali della temperatura e altro ancora.