Apparecchiature di laboratorio
Ottieni affidabilità e controllo leader del settore dalla tua apparecchiatura di laboratorio con i sonificatori e i bagni a ultrasuoni digitali.
Le apparecchiature da laboratorio Emerson assicurano livelli mai raggiunti di facilità d'uso, precisione e ripetibilità. Per la pulizia, la preparazione e la lavorazione dei campioni le nostre potenti tecnologie assicurano il controllo e la produzione di risultati coerenti e prevedibili.
Il controllo del campo di temperatura, della durata della lavorazione e dei livelli di energia avviene mediante display digitali di facile utilizzo. Funzionalità automatizzate consentono di programmare le sessioni e controllare la temperatura durante la lavorazione.
Dal laboratorio all'impianto, Emerson può offrire la tecnologia più adatta a soddisfare le esigenze.
I bagni a ultrasuoni generano fluttuazioni di pressione controllate ad alta magnitudine in sostanze liquide per ottenere una lavorazione efficace e uniforme in periodi di tempo ridotti. Si utilizzano in genere per le attività di pulizia, preparazione e lavorazione dei campioni, ad esempio miscelazione e omogenizzazione, lisi e dispersione di particelle e dissoluzione di solidi.
I trasduttori solidi per uso industriale con frequenza a 40 kHz si utilizzano per ottenere tempi di bagno più brevi ed efficaci. La frequenza di pulizia elimina le onde stazionarie che causano risultati incoerenti.
Il bagno a ultrasuoni digitale Bransonic è completamente programmabile. Consente ai tecnici di programmare e definire le impostazioni. Non solo aiuta a ridurre gli errori in fase di utilizzo, ma consente anche il funzionamento autonomo del dispositivo dopo la programmazione.
La modalità di risparmio energetico delle pulitrici a ultrasuoni della serie CPXH spegne l'unità dopo il completamento di un ciclo se non viene premuto alcun tasto entro 15 minuti. Quando si attiva la modalità di risparmio energetico, il sistema continua a monitorare alimentazione e attività, riattivando l'unità in caso di caricamento o di pressione di un tasto.
La degassazione è una fase importante che consente di eliminare il gas intrappolato nella soluzione di pulizia in modo che non interferisca con il processo di cavitazione a ultrasuoni.
I bagni a ultrasuoni Branson sono dotati di una funzionalità di degassazione digitale avanzata che non si limita alla procedura di base. I periodi di tempo previsti per la degassazione raggiungono i 99 minuti, con una modulazione avanzata dell'onda che permette la lavorazione in una vasta gamma di applicazioni di preparazione dei campioni.
La nostra tecnologia di distruzione/omogeneizzazione di cellule Sonifier™ è di primaria importanza negli esperimenti di laboratorio e negli studi di ricerca. I tecnici la utilizzano per la degassazione dei liquidi, l'accelerazione delle reazioni chimiche, la preparazione di liposomi e l'esecuzione di ricerche sui genomi.