Utensili personalizzati Branson
Per ottimizzare i tuoi processi di saldatura o giunzione, rivolgiti al team di esperti in utensili Branson.
Branson è leader mondiale nella progettazione, nello sviluppo e nella fabbricazione di tecnologie di giunzione per plastica e metallo. Sfruttando le migliori pratiche di analisi degli elementi finiti, i nostri ingegneri analizzano i fattori più critici per progettare strumenti con la migliore combinazione possibile di proprietà acustiche e meccaniche.
Questi sonotrodi standard Branson possono essere integrati con successo (pronti all’uso) e senza modifiche nella maggior parte delle applicazioni che utilizzano strumentazioni acustiche. Sono disponibili nelle seguenti configurazioni: a gradino, catenoidali, esponenziali, rettangolari o “a barra”, circolari (solidi o cavi) e con punte filettate.
Forniamo anche numerosi sonotrodi grezzi (lavorati in specifiche misure e forme ma più lunghi del necessario) che possono essere finiti e adattati alle specifiche degli acquirenti. Abbiamo funzionalità di digitalizzazione per le parti profilate. Inoltre potrai ordinare sonotrodi compositi, sonotrodi a vuoto, sonotrodi con dispositivi a montaggio nodale e sonotrodi a lunghezza d’onda completa.
Se la tua applicazione è unica o specifica, Branson può sviluppare sonotrodi adatti alle tue esigenze. Per esempio, abbiamo progettato sonotrodi lunghi fino a 650 mm, sonotrodi compositi e sonotrodi con diversi rivestimenti, quali superfici dure in vari materiali, dal Teflon al carburo di tungsteno. Inoltre, testiamo gratuitamente i tuoi sonotrodi personalizzati nel nostro laboratorio applicativo.
Nel nostro processo brevettato di saldatura laser, l'energia laser oltrepassa un componente in plastica, per poi essere assorbita da un secondo componente, che riscalda e fonde simultaneamente. Con l'applicazione di una forza, le parti vengono unite. Utilizzato per applicazioni a volume elevato e per consentire un design delle parti più flessibile.
La Clean Vibration Technology combina processi a infrarossi e di vibrazione, offrendo più opzioni e applicazioni per il design intelligente di saldature-giunzioni per componenti 3D e altro. La tecnologia innovativa di Branson integra un preriscaldamento a infrarossi a banda larga localizzato nell'utensile di saldatura a vibrazione.
Oltre alle tecnologie a ultrasuoni, laser e CIT, Branson offre strumenti per altre tecnologie di giunzione, per le tue esigenze applicative, tra cui: