Sistemi programmabili di controllo dell'automazione (PLC e PAC)
Operazioni più intelligenti e più efficienti nell'intero ambiente industriale con soluzioni di controllo scalabili.
I mutamenti industriali sono rapidi e inesorabili. Per mantenere le operazioni automatizzate flessibili, scalabili e convenienti, diventano essenziali sistemi di controllo moderni con comunicazioni sicure e affidabili. Le soluzioni PAC di Emerson ampliano ed espandono le capacità dei PLC e offrono un nuovo livello di controllo e intelligenza all'avanguardia nel settore, ottimizzando al contempo le operazioni, massimizzando la produttività, riducendo al minimo i tempi di fermo e garantendo la competitività futura.
Gli ingegneri Emerson sono esperti di automazione di fabbrica che aiutano i clienti a superare le sfide più difficili e a raggiungere gli obiettivi più ambiziosi applicando soluzioni Floor to Cloud complete e innovative. Puoi ottenere il massimo del valore combinando le nostre soluzioni hardware e software: siamo in grado di trasferire i dati dai nostri sensori e dispositivi a un cloud on-premise o off-premise, dal quale possono fornire informazioni preziose in merito alle prestazioni di macchine e processi, andando direttamente ad aumentare la produttività, la sostenibilità e la sicurezza. Insieme, possiamo rendere le tue operazioni a prova di futuro, superando oggi le sfide più ambiziose in fatto di automazione.
Domande frequenti su PLC e PAC
Un controllore logico programmabile (PLC) è un computer progettato per il controllo dei processi, in genere in applicazioni industriali automatizzate. È in grado di controllare un'ampia serie di macchine o processi che contribuiscono al regolare funzionamento di linee di montaggio, centrali elettriche, applicazioni di produzione e imballaggio, tra molte altre.
Le basi di un PLC sono un'unità centrale di elaborazione (CPU) e moduli di ingresso e uscita separati. Il controllore riceve input da sensori e altri dispositivi che misurano le condizioni nell'ambiente industriale e invia output che mantengono o alterano il controllo di sistemi di valvole, motori, regolatori, attuatori e altri componenti dell'applicazione. È programmabile, in genere con logica ladder, anche se è possibile utilizzare altri linguaggi di programmazione.
Un controllore di automazione programmabile (PAC) è simile a un PLC, in quanto controlla allo stesso modo i processi industriali in molte applicazioni e settori. L'architettura di design del controllore è in genere più integrata rispetto a quella del PLC.
I PAC offrono un'ampia gamma di opzioni di programmazione e connettività. Gli operatori possono utilizzare linguaggi di programmazione ad alto livello per espandere le opzioni di controllo e reattività ai diversi requisiti delle applicazioni. Supportano inoltre PROFINET, OPC UA, Modbus, Ethernet/IP e altri protocolli che oggi sono comuni nei sistemi di controllo industriali e che possono facilitare l'integrazione con HHMI, sistemi SCADA, analisi e altri livelli dello stack tecnologico.
In generale, i PAC possono offrire funzionalità più avanzate rispetto ai PLC e incorporare all'interno di un computer industriale una maggiore parte delle funzionalità di un PC moderno. PLC e PAC sono diventati entrambi più complessi e in grado di elaborare molti più input, per controllare sistemi sempre più complessi.
Spesso i PAC sono considerati più semplici da programmare e configurare, grazie a un'architettura unificata, alla catena di strumenti singola, alla maggiore flessibilità e alle funzionalità di rete più avanzate. Supportano anche sistemi di automazione avanzata che potrebbe essere necessario scalare e con l'inclusione di sistemi di automazione più robusti. I PLC restano un'opzione praticabile per molti sistemi di controllo, in particolare quelli con meno componenti e un'architettura meno complessa.