PACSystems

PACSystems

Genera risultati aziendali più brillanti con automazione e controllo avanzati.

Contatta l'assistenza clienti o il supporto tecnico

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura

Proietta le tue operazioni nell'era dell'automazione industriale

Con la rapidità del cambiamento industriale di oggi, le operazioni necessitano di un approccio flessibile, scalabile e conveniente per poter raggiungere la modernizzazione. PACSystems™ di Emerson aggiunge una nuova dimensione al panorama del controllo industriale e dell'automazione, consentendo l'ottimizzazione della produzione e le capacità di monitoraggio nella più ampia gamma di ambienti industriali discreti e di processo. Indipendentemente dalla rapidità di crescita delle operazioni, PACSystems avvicina l'intelligenza di controllo all'edge industriale con un approccio realistico.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Proietta le tue operazioni nell'era dell'automazione industriale
PACSystems RX3i

Controllori industriali

I controllori PACSystems offrono un'ampia gamma di controllori industriali per soddisfare i requisiti delle tue applicazioni e sono interoperativi con la maggior parte degli standard del settore.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Controllori industriali

Prodotti





Marchi di automazione industriale e degli impianti di produzione

Logo ASCO
Logo AVENTICS
Logo Movicon
Logo PACSystems
Logo SolaHD
Logo TESCOM
Logo TopWorx

Vantaggi offerti da PACSystems
 

PACSystems cambierà il modo in cui si fanno affari. Ha un eccellente rapporto qualità/prezzo, è integrato e progettato per l'efficienza, per aiutarti a migliorare la gestione, la sicurezza e la redditività dei processi produttivi. L'hardware e il software sono basati su un'architettura moderna e garantiscono innovazione e disponibilità a lungo termine.

Le soluzioni PACSystems di Emerson sono progettate per individuare e prevedere i guasti imminenti e correggere proattivamente le cause sottostanti, prima che si verifichino tempi di inattività non pianificati. Inoltre, PACSystems crea una linea di difesa contro le minacce software prima che queste raggiungano il sistema di controllo e provochino danni.


Inoltre, PACSystems offre infinite capacità analitiche e di acquisizione dati, che si possono personalizzare utilizzando strumenti e servizi software aperti e collegabili, consentendo di ottimizzare i risultati, ridurre al minimo i tempi di inattività e gestire i cambiamenti del mercato con la massima flessibilità.


I PAC (Programmable Automation Controller, controllori di automazione programmabili) offrono funzioni aggiuntive di accesso, controllo della distribuzione e gestione della sicurezza. A differenza delle soluzioni tradizionali, i PAC sono privi di strutture di memoria rigide e non richiedono l'intervento umano.


Qual è la differenza tra PAC e PLC?
 

I PLC (Programmable Logic Controller, controllori logici programmabili) e i PAC (Programmable Automation Controller, controllori di automazione programmabili) garantiscono entrambi il controllo dei sistemi automatizzati computerizzati.

Grazie all'evoluzione tecnologica, la differenza tra i due tipi di controllori si è ridotta. Tuttavia, sussiste una differenza in termini di componenti, utilità e funzionalità. I PLC sono ideali per le attività di automazione su piccola scala (illuminazione, controllo della temperatura), mentre i PAC sono più indirizzati verso una serie di attività di automazione complesse e su larga scala (controllo di processo avanzato, controllo del movimento, controllo dei drive, report di dati, presentazione e applicazioni di visione).


Oggi, PLC e PAC si collegano mediante l'IoT per garantire l'accesso in tempo reale e la trasmissione dei dati. Con l'integrazione di dispositivi connessi mediante IoT, il processo di produzione e i sistemi di comunicazione sono ancora più semplificati e offrono una migliore connettività di rete.


I PAC sono altamente efficienti in considerazione del costo e migliorano il ROI complessivo. Contattaci per ulteriori informazioni sui nostri prodotti.

Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

Il nuovo PC di Emerson compatto e robusto progettato per la connessione Floor to Cloud industriale

PACSystems IPC 2010, con precaricati il software Movicon e la piattaforma IIoT PACEdge, offre elaborazioni a prestazioni elevate per le...

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...

Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente...

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.