Informatica industriale

Industrial Computing

Migliora l'efficienza e semplifica le operazioni grazie a una connessione affidabile, durevole e sicura all'Internet industriale.

Cos'è l'informatica industriale?

I computer industriali offrono connettività Web, interfacce intuitive e le funzionalità dei PC in design in grado di resistere a condizioni difficili e di garantire una lunga durata. La progettazione Emerson offre soluzioni per le tue applicazioni ed esigenze, dai moduli COM Express robusti e personalizzabili a un'ampia gamma di PC, alla connessione Web avanzata e ai display di facile utilizzo. Potrai ottimizzare prestazioni e produttività delle macchine anche nelle condizioni industriali più difficili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cos'è l'informatica industriale?

Prodotti







Marchi di automazione industriale e degli impianti di produzione

Logo ASCO
Logo AVENTICS
Logo Movicon
Logo PACSystems
Logo SolaHD
Logo TESCOM
Logo TopWorx
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

Il nuovo PC di Emerson compatto e robusto progettato per la connessione Floor to Cloud industriale

PACSystems IPC 2010, con precaricati il software Movicon e la piattaforma IIoT PACEdge, offre elaborazioni a prestazioni elevate per le...

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...

Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente...

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.