Sistemi di controllo per turbine eoliche
Sistemi affidabili di controllo delle turbine eoliche e sistemi SCADA per migliorare il funzionamento in una singola turbina o in un intero parco eolico.
Ottimizza le operazioni sugli asset per l'energia rinnovabile con Ovation™ Green, un portafoglio innovativo, affidabile e solido di soluzioni di automazione e software innovative e appositamente progettate.
Il portafoglio Ovation Green è basato sulla nostra piattaforma di automazione Ovation, leader nel settore, e sulle competenze approfondite nel settore dell'energia verde per offrire un'automazione semplificata delle rinnovabili che aiuti i produttori di energia a orientarsi con maggiore sicurezza nell'economia energetica sostenibile emergente.
Ovation Green per la gestione di asset rinnovabili e il software SCADA offrono una chiara visibilità sulle operazioni di esercizio di un portafoglio per la generazione e òo stoccaggio di energia verde.
Il software SCADA scalabile Ovation Green riduce le complessità, consentendo una gestione efficiente degli asset indipendentemente dai produttori delle tecnologie o dai diversi tipi ed età dei sistemi.
La nostra soluzione basata sui dati produce informazioni di utilità pratica che favoriscono l'adozione di decisioni più rapide e meglio informate, per aumentare la disponibilità e ridurre i costi.
Il futuro dell'energia richiede sistemi di energia ibridi integrati per garantire l'affidabilità della rete. La gestione efficiente delle operazioni di questi sistemi combinati è complessa.
Il portafoglio per le rinnovabili Ovation Green di Emerson stabilisce una base di automazione digitale sicura e appositamente costruita, con interoperabilità multi-asset e multi-fornitore.
Come fonte unica per la contestualizzazione dei dati sull'energia pulita, le nostre soluzioni per le rinnovabili riducono la complessità ottimizzando le operazioni dei sistemi ibridi.
L'approccio olistico e completo di Emerson all'automazione dell'eolico comprende strategie di retrofit dei sistemi per le turbine meno recenti.
Le nostre innovative soluzioni Ovation Green, specifiche per ogni sito, sviluppate da esperti di energia eolica con una profonda conoscenza del settore, consentono una produzione di energia sicura e ottimizzata con l'ottimizzazione del funzionamento delle turbine e l'aumento delle prestazioni.
L'implementazione di un programma di retrofit delle turbine eoliche con un software moderno è un'opzione rapida, sicura e conveniente per il prolungamento della durata delle turbine.
La previsione di una manutenzione imminente sulle turbine eoliche meno recenti può essere difficile. Il sistema di monitoraggio delle condizioni delle turbine eoliche Ovation Green di Emerson con analisi delle vibrazioni copre tutti gli aspetti del funzionamento di una turbina eolica, aiutando a individuare rapidamente la causa principale di un problema prima che si intensifichi.
Il nostro software automatizzato di monitoraggio delle condizioni controlla costantemente il funzionamento delle turbine eoliche utilizzando dati in tempo reale, in modo da individuare i problemi imminenti, diagnosticarli e risolverli con la massima efficienza.
Il robusto sistema di passo elettrico Ovation Green di Emerson aiuta a ridurre in modo sicuro i carichi stressanti sulle pale delle turbine eoliche, con conseguenti riduzione dei costi, prolungamento della durata operativa e maggiore potenza in uscita.
Regolazioni automatiche e accurate delle pale delle turbine vengono eseguite in base alle diverse condizioni del vento, proteggendo le turbine dalle velocità troppo elevate del vento.
Forniamo sistemi chiavi in mano standard per modelli di turbine a tre pale fino a 10 MW o sistemi personalizzati per turbine a due pale fino a 20 MW.
Ottimizza le prestazioni integrando la tua forza lavoro con un team di pionieri del settore a livello globale, con reti locali che possono vantare decenni di esperienza.
I nostri esperti possono aiutarti a definire, eseguire e supportare in modo affidabile una strategia per il ciclo di vita end-to-end per le operazioni sulle rinnovabili.
Collabora con Emerson, un partner di fiducia per lo sviluppo di piani di supporto proattivo, del ciclo di vita, di progettazione e di formazione che consentano di ridurre frequenza e impatto degli eventi non pianificati.