Válvulas del colector de polvo
Las válvulas de pulso de Emerson son la base de una solución completa de aplicación de control de polvo de Floor to Cloud™.
Una recolección de polvo eficaz y confiable depende del suministro eficiente de aire comprimido, que a su vez depende de válvulas, tanques, carcasas y accesorios bien diseñados, así como de una tecnología avanzada de sensores y conectividad para garantizar que todos los componentes funcionen al máximo desempeño. Emerson es el único proveedor con una solución completa e integral de colectores de polvo que puede llevar su sistema al máximo desempeño y eficiencia que exige su industria.
Los ingenieros de Emerson son expertos en automatización de fábricas que ayudan a nuestros clientes a resolver los desafíos más difíciles y a alcanzar las metas más ambiciosas aplicando soluciones integrales e innovadoras desde la planta hasta la nube. Puede obtener el máximo valor combinando nuestras soluciones de hardware y software: podemos mover datos desde nuestros sensores y dispositivos a una nube dentro o fuera de las instalaciones, donde proporciona información valiosa sobre el rendimiento de las máquinas y los procesos y mejora directamente la productividad, la sostenibilidad y la seguridad. Juntos, podemos preparar sus operaciones para el futuro resolviendo hoy mismo sus desafíos de automatización más complejos.
Emerson proporciona un desempeño de limpieza optimizado y control de procesos para colectores de polvo en muchas industrias, de Floor to Cloud™.
Los colectores de polvo son una forma de sistema de filtración de aire que protege la salud de los empleados y el funcionamiento de las máquinas en muchas industrias, como el procesamiento de hormigón, el procesamiento de cereales y alimentos agrícolas, el procesamiento de alimentos y la producción farmacéutica, entre muchas otras. El proceso de recolección de polvo puede consumir mucha energía, sobre todo en la generación y el uso de aire comprimido. Garantizar que un sistema siga funcionando de forma eficiente, rentable y sostenible depende de muchos componentes, desde cilindros y válvulas de impulsos hasta software de diagnóstico y tecnología de detección.
Emerson proporciona soluciones modulares e integrales que garantizan un desempeño optimizado, un control estricto de los costos y operaciones sostenibles a través de conectividad avanzada y tecnología 4.0.
Los colectores de polvo limpian el aire utilizado en una amplia variedad de aplicaciones y entornos industriales. Eliminan las partículas que pueden afectar a la calidad del proceso, suponer una amenaza para la salud de los trabajadores o reducir la calidad general del aire en el medioambiente. Muchos colectores de polvo utilizan un sistema que envía un impulso de aire comprimido a través de los filtros. De este modo, se elimina el polvo acumulado en la superficie para garantizar un funcionamiento óptimo del sistema.
El desempeño y la eficiencia de un sistema de colectores de polvo dependen de un control preciso y confiable del aire comprimido. Las válvulas de alto caudal, alto rendimiento y pulsación rápida son la clave de estos objetivos, ya que permiten que el sistema de recolección de polvo funcione a la máxima presión para optimizar la eficacia de la limpieza. El aire a presión rompe el polvo apelmazado en el filtro para su eliminación segura.
Los productos para recolección de polvo incluyen cualquier pieza de activo que contribuya a la recolección real de partículas y a la limpieza continua del sistema; activos de detección que monitoricen las condiciones de la aplicación; y componentes de diagnóstico que ayuden al mantenimiento predictivo y a la optimización de las operaciones.
Los productos que admiten la recolección de polvo incluyen válvulas de pulso, válvulas piloto, interruptores de presión, sensores de proximidad, interruptores de límite, reguladores de filtro, unidades de preparación de aire, sistemas de tanques, actuadores y controladores, válvulas solenoides y neumáticas, y manifolds de válvulas.
En muchas aplicaciones se necesita una solución que evite el exceso de emisiones y los problemas de proceso. Emerson desarrolló la tecnología de polvo y pulso (DPT) para resolver estos problemas y mejorar la sostenibilidad de los sistemas de colectores de polvo mediante el ahorro de energía y la reducción del trabajo de mantenimiento. DPT permite la detección temprana de fugas, el aumento de la vida útil de las bolsas filtrantes y el diagnóstico en tiempo real del estado de los sistemas de filtración mediante un sistema de alarma de averías en tiempo real y el diagnóstico del estado de la máquina. Con nuestra solución Movicon SCADA, los operadores pueden monitorizar fácilmente el desempeño en funcionamiento con modelos 3D de uno o varios colectores de polvo.
El control preciso y confiable del aire comprimido es esencial para optimizar el desempeño y la eficiencia de la limpieza del sistema de colectores de polvo. Para funcionar con la máxima eficacia y limpieza, el sistema depende de válvulas de gran caudal y alto desempeño que deben funcionar con tiempos de respuesta extremadamente cortos y pulsaciones rápidas. Su diseño robusto reduce el tiempo de inactividad y ayuda a los fabricantes de colectores de polvo a crear sistemas más rentables, incluso en condiciones peligrosas o extremas.