Nosotros <3 STEM
Pero lo que amamos más es compartir nuestra pasión por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, además de inspirar a la siguiente generación de excelentes solucionadores de problemas.
Como empresa, Emerson se centra en apoyar a organizaciones que ayudan a los niños desde la infancia hasta el duodécimo grado, haciendo hincapié en los servicios a la primera infancia y a los estudiantes de comunidades con pocos recursos.
¡Pruebe el estudio de comprimir la compresión!
Los compresores son vitales para la capacidad que tiene un refrigerador de ayudar a mantener los alimentos fríos y seguros. Observe cómo se comporta el vapor cuando se libera la presión acumulada.
¡Pruebe el estudio de onda sonora con los teléfonos con vasos desechables!
Haga un teléfono con vasos desechables y una cuerda. Aprenda cómo puede viajar el sonido a través de una cuerda a medida que la estira firmemente.
¡Pruebe el estudio de presión con Blaster!
Cree un Blaster con bolas de ping-pong. ¡Use la presión de aire para lanzar la bola de ping-pong y vea lo lejos que se va!
¡Pruebe el estudio de energía cinética y potencial con la carrera de carretes!
Construya una carrera de carretes. Decore los carretes con las calcomanías de carreras que se incluyen y personalice a su corredor. ¡Dele cuerda al corredor y mire cómo se va! Recuerde que demasiado enrollado causará un comportamiento errático del corredor y lo desviará de su curso.
¡Intente realizar el estudio de integridad estructural del puente de gomitas!
Desafíese usted mismo a construir un puente capaz de sostener un libro de texto usando solo gomitas y palillos de dientes. Esta actividad requerirá que piense en el aspecto de la ingeniería de la distribución de carga, mientras incluye las matemáticas de cómo las diferentes formas afectan a la fuerza de una estructura.
Pruebe estos divertidos retos y actividades de STEM en casa: